LR Mate/14-7D
Teilen Sie
Der LR Mate/14-7D ist ein kompakter, leistungsstarker 6-Achsen-Roboter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die sowohl Präzision als auch Stärke erfordern. Sein platzsparendes Design macht ihn ideal für Installationen, bei denen die Stellfläche begrenzt ist, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit einzugehen.
Mit einer Traglast von 14 kg, einer Reichweite von 717 mm und einer maximalen Lineargeschwindigkeit von bis zu 1000 mm/s bietet er ein hervorragendes Leistungs-/Größenverhältnis und ermöglicht die effiziente Handhabung schwerer Teile innerhalb eines kompakten Arbeitsbereichs. Der LR Mate/14-7D wurde für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt und verfügt über die Standardschutzart IP67, die einen zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Bedingungen gewährleistet.
Roboter Nutzlast
14 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
6
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Zusammenbau
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Maschinenpflege
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Vision Inspektion
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.