Навигация

R-2000iD/210FH

Куха конструкция на робота, съчетана с висока производителност

Тъй като се характеризира с товароносимост от 210 kg, този модел е оптимално решение за манипулиране на вякакви тежки товари в почти всички приложения. Кухата конструкцията на робота позволява лесно прекарване на периферни кабели през робота. Зоната за монтаж е с 23 % по-малка в сравнение с моделите R-2000iC. Компактната му форма и дизайн правят интегрирането много лесно и улесняват офлайн симулациите.

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

2605 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

210 kg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари