Навигация

R-2000iC/100P



Както варианта за пиедестален монтаж на добре изпитаната и високо надеждна серия R-2000iC , R-2000iC/100P гарантира отлична производителност при приложенията за прехвърляне от преса в преса в автомобилната индустрия или при производство на автомобилни компоненти. Бърз и гъвкав, той е проектиран да намали продължителността на циклите при редица операции.

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

3540 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

100 kg

Изтегляне на листовка
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари