Навигация

R-2000iC/220U

Силен, пестящ пространство и с обърнат монтаж

Като част от серията най-мощни роботи R-2000iC/220U е подходящ за различни работни пространства, като се справя с големи полезни товари с високо ниво на прецизност. Този модел мобилен промишлен робот може да се адаптира към ограничено работно пространство, като се монтира на обратно. Работата отгоре му позволява да използва максимално наличното пространство и да избягва риска от сблъсък при обработка на големи материали или да извършва точково заваряване под перфектния ъгъл.

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

2518 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

220 kg

Изтеглете листовка

Акценти
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари


Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС