Навигация

R-2000iC/270R

Универсален робот, монтиран на стойка

Най-новото попълнение на серията R-2000iC допълва портфолиото на монтиращите се върху стойка роботи. С помощта на подсиленото си J3 рамо този модел може да пренася товари с тегло до 270 kg. Отличава се с огромна гъвкавост благодарение на работната си зона от 3095 mm, а монтажът върху стойка спестява ценно подово пространство. Предлагайки висока производителност и отличен капацитет по отношение на товароносимостта, той е оптималното решение за множество приложения, изискващи висока товароносимост. 

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

3095 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

270 kg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари