Навигация

R-2000iC/190S

Ideally suited for high accuracy machining applications

This 6-axis articulated arm robot is able to break down barriers in precision applications such as direct component machining. Although the use of robots for applications like milling is not new, most solutions to date centre on workpiece materials such as plastic and resin. However, with the R-2000iC/190S one can mill more challenging materials that include aluminium and wood with good levels of accuracy.

AXIS ROBOT

6

REACH

2040 mm

LOAD CAPACITY

190 kg


Download Flyer
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари