Навигация

R-2000iC/240F

Манипулиране на тежки товари под всякакъв ъгъл

Тъй като се характеризира с товароносимост от 240 кг, този модел е оптимално решение за манипулиране на всякакви тежки товари в почти всички приложения. Поради многобройните налични опции за монтаж за оптимално използване на пространството и създаване на оптимален работен обсег той представлява отличен робот за точково заваряване. Допълнителните опции го правят подходящ за приложения в хранително-вкусовата промишленост или във влажна среда.

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

2655 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

240 кг

Изтегляне на спецификации

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари