De CRX-25iA collaboratieve robot, met een payload van 25-30 kg en een bereik van 1756-1889 mm, kan uitgerust worden met zwaardere tooling en kan bovendien ook multi-part handling toepassingen uitvoeren. Het is de perfecte oplossing voor producenten met weinig tot geen ervaring met robots, aangezien de CRX-serie een FANUC-programmeerinterface biedt met eenvoudige drag & drop functie op een tablet teach pendant. Het programmeergemak in combinatie met de gerenomeerde FANUC-technologie, de bewezen betrouwbaarheid en de gevoelige contactdetectie stellen de CRX-25iA in staat om veilig naast de mensen te werken in een brede waaier van industriële en fabricagetaken.
De CRX-25iA heeft een IP67-classificatie die bescherming biedt tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen in veeleisende industriële omgevingen en voldoet volledig aan de veiligheidsnormen van ISO 10218-1. De CRX-25iA is ontworpen voor naadloze integratie in een groot aantal toepassingen, zoals machine be- en ontlading, material handling, palletiseren of verpakken.