Ik heb een draagkracht van 4 kg
Mijn maximale draagkracht is 4 kg, wat van mij de perfecte kandidaat maakt om de delicatere taken uit te voeren zoals het werken naast de assemblage- of productielijnen, voor het uitvoeren van productietoepassingen, waaronder het doorgeven van kleine, elektrische onderdelen, de assemblage of andere lichte taken. Door deze taken op mij te nemen, ontlast ik mensen van dergelijke handmatige taken. Ik kan worden ingezet in industrieën, zoals de… autoindustrie, Tier 1, logistieke, elektronicaindustrie.