The FANUC M-710/50-21C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50

Le M-710𝑖C/50 est un robot polyvalent à charge utile standard de 50 kg qui illustre la force et la polyvalence. Ce modèle robuste à 6 axes est doté d'un poignet fin, d'un bras rigide et d'un design compact. Il est conçu pour des vitesses d'axe élevées et une remarquable polyvalence sur 6 axes, ce qui le rend idéal pour la manipulation de charges utiles difficiles. Excellent pour la maintenance des machines, le meulage, le polissage, l'ébavurage, la découpe au jet d'eau et le lavage, le M-710𝑖C/50, avec ses grandes inerties d'axe admissibles, sa large enveloppe de fonctionnement et son importante capacité de charge utile de 50 kg, garantit des performances de premier ordre dans une grande variété d'environnements industriels.
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2050 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Productivité élevée

Des vitesses d'axe très élevées et une grande enveloppe permettent une manipulation extrêmement rapide de pièces plus grandes ou plus lourdes et une palettisation encore plus élevée.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence ultime

Ajoutez un mode de palettisation en option et déplacez la singularité linéaire de l'auge. Vous avez ainsi la possibilité de l'utiliser comme un robot à 6 axes à part entière et comme un robot palettiseur à 5 axes.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Prêt pour l'alimentation

Le choix idéal pour l'emballage alimentaire en ajoutant l'option alimentaire secondaire avec de la graisse alimentaire dans le poignet et de la peinture époxy.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

De puissantes performances

Manipulez des pièces de grande taille telles que des panneaux de verre et d'acier grâce à une grande enveloppe, une capacité de charge utile de 50 kg et de grandes inerties d'axe admissibles.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2050 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automatisation est le meilleur remède à DEMO

Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opérations.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trois robots FANUC améliorent l'efficacité de l'emballage chez Inoverde

Dans une usine de distribution de produits frais qui évolue rapidement, l'efficacité des opérations d'emballage automatisées est primordiale pour répondre à la demande. Grâce à cette approche, les utilisateurs de robots bénéficient également d'une réduction des efforts physiques des employés, d'une manipulation plus douce des produits délicats tels que les fruits et les légumes, et d'un processus plus uniforme et reproductible. Parmi les dernières usines à bénéficier de toute cette valeur ajoutée figure le site de Bätterkinden, en Suisse, du grand distributeur alimentaire Inoverde, où les opérations de remplissage, d'emballage et de palettisation des carottes bénéficient de l'introduction de trois robots industriels FANUC.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Un fabricant d’éviers et de baignoires tire pleinement parti des avantages de l’automatisation FANUC

De nombreuses tâches dans l’industrie se prêtent parfaitement à l’automatisation. Le meulage et le polissage en font partie, en particulier lorsque des matériaux difficiles à traiter rendent ces processus lents et pénibles pour les opérateurs humains.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Un robot FANUC met fin au goulot d'étranglement de l'emballage dans une usine alimentaire

Lorsque l'on apporte des améliorations à un processus goulot d'étranglement, le résultat habituel est l'émergence d'un nouveau goulot d'étranglement ailleurs dans l'usine. Alors qu'il y a quelques années, cette situation nécessitait le recrutement de main-d'œuvre supplémentaire, l'automatisation est aujourd'hui devenue la solution d'excellence de l'industrie en matière de goulots d'étranglement. Il suffit de demander à Brunos, l'un des principaux producteurs de sauces pour salades, qui connaît bien les avantages que peut apporter un robot.