Skip to main content
Test Description

CRX-10𝑖A/L

Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L, avec sa charge utile de 10 kg, sa portée de 1 418 mm et son mouvement unique de basculement, est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les débutants en automatisation et les grandes sociétés. La gamme CRX offre une interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur un pendentif à écran tactile. La facilité de programmation associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC et à la détection sensible des contacts permet au CRX-10𝑖A/L de travailler en toute sécurité aux côtés des personnes dans une variété d'emplois industriels et manufacturiers. Les cobots de la gamme CRX ne nécessitent aucune maintenance pendant 8 ans. Ils bénéficient de la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC attendent d'eux.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6

Le changement de cap de l'industrie

Avantages pour votre entreprise

Text

Mouvement unique dans des endroits restreints

Vous pouvez travailler dans des espaces plus restreints grâce au mouvement de basculement. C'est la solution parfaite pour les applications qui nécessitent une charge utile plus importante dans un encombrement réduit.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grande répétabilité

Répétez plusieurs fois le même mouvement avec exactement la même dextérité grâce à une répétabilité allant jusqu'à +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sens du toucher et des sensations

Bénéficiez d'un toucher léger - chaque CRX est livré en standard avec des capacités de détection de force internes, donnant au robot le sens du toucher et de la sensation sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Enseignement guidé par le manuel

Le CRX peut facilement apprendre de vous. Il vous suffit d'utiliser la fonction d'apprentissage guidé manuel pour enseigner et conduire votre robot à la position souhaitée et l'enregistrer sur la tablette à l'aide de la fonctionnalité glisser-déposer.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile à connecter

Intégrez facilement des périphériques tiers avec les outils de fin de bras (EOAT), les accessoires et les modules d'extension approuvés par FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence ultime

Travaillez en mode palettisation et déplacez-vous linéairement à travers la singularité. Vous avez ainsi la possibilité de l'utiliser comme un robot palettiseur à part entière.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1418 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Equipements CRX

La gamme CRX de robots collaboratifs permet une mise en œuvre simple et rapide de l'automatisation. Intégrez facilement les périphériques grâce aux outils de fin de bras (EOAT), aux accessoires et aux plugins approuvés par FANUC. Découvrez la sélection dès maintenant.

Découvrez la gamme de produits

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Gamme CRX

Sûr, flexible, rapide à mettre en œuvre et facile à programmer. Découvrez notre gamme CRX dès maintenant !

Inspirez vous

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Ligne d'argent

Un fabricant de hottes de cuisine profite des avantages des robots FANUC

La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Un leader de la fabrication de pièces en plastique mise sur les solutions automatisées de FANUC

Tous les fabricants en pleine croissance ont besoin d’un partenaire technologique fiable, proposant des machines et des solutions innovantes capables de garantir leur succès sur un marché mondial hautement concurrentiel. La société allemande AKO Kunststoffe GmbH, une entreprise familiale de moulage par injection dirigée par la quatrième génération, en est la preuve vivante : elle s’appuie sur une trentaine de presses à injection tout-électriques FANUC ROBOSHOT, dont huit sont automatisées à l’aide de robots industriels FANUC.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Le cobot FANUC aide GER4TECH à franchir une nouvelle étape

Le développement d’un nouveau robot nécessite une expertise, de l’expérience et, souvent, une collaboration avec des partenaires possédant des connaissances spécialisées dans des domaines technologiques spécifiques. Ainsi, lorsque GER4TECH a souhaité faire appel à un spécialiste des robots collaboratifs afin d’apporter des fonctionnalités avancées à son nouveau robot mobile autonome (AMR), l’entreprise s’est tournée vers FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Le cobot CRX de FANUC améliore la flexibilité de la production

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

L'homme et la technologie en contact étroit

Le Cobot CRX-10𝑖A/L de FANUC permet de produire en toute fiabilité dans les espaces les plus restreints. Sa conception compacte augmente considérablement la disponibilité de la machine.