Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Conçue pour exceller dans les secteurs de l'automobile, du moulage technique, de l'emballage et de la fabrication de pièces de consommation, cette machine témoigne d'une ingénierie de précision. Réputée pour sa polyvalence et sa robustesse, elle reste le choix privilégié des fabricants à la recherche d'une efficacité et d'une qualité optimales pour leurs lignes de production.
Tonnage
4500 kN | 450 tonf
Espacement des tirants, H × V
920x920 mm
Diamètre de la vis (mm)
64, 68, 72, 80 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre une vitesse et une pression supérieures, plus d’options de vis et une commande servo à quatre axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo FANUC et la récupération d’énergie réduisent la conso du FANUC ROBOSHOT de 50–70 % vs hydraulique et 10–15 % vs concurrents. Maintenance réduite, dispo élevée, TCO minimal.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

FANUC ROBOSHOT utilise des servodrives FANUC CNC pour un contrôle précis, avec une accélération maximale et une précision, fiabilité et contrôle mouvement, position et pression haut niveau.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT offre le CNC le plus fiable au monde. Convivial avec interfaces standard, il garantit rapidité et qualité constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

FANUC ROBOSHOT minimise les coûts grâce à peu de maintenance, haute dispo, moins de pièces et faible usure. Dites adieu aux coûts élevés.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d’expérience et un engagement pour la précision, FANUC assure une haute fiabilité et des produits durables, soutenant des opérations efficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose des fonctions de maintenance préventive prolongeant la durée de vie, réduisant les coûts, maximisant la disponibilité et améliorant la sécurité.

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
Double toggle
Tonnage
4500 kN | 450 tonf
Tonnage (augmenté)
5000 kN | 500 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
1000-350 mm
Course de serrage
900 mm
Diamètre de la bague de positionnement
200 mm
Espacement des tirants, H × V
920x920 mm
Taille du plateau, H×V
1300x1300 mm
Taille minimale du moule, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mobile-fixe
Course d'éjection
250 mm
Force d'éjection maximale
150 kN | 15.0 tonf
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
64
68
72
80
Course d'injection (mm)
280
300
320
320
Volume d'injection max. (cm³)
901
1090
1303
1608
Force de contact de la buse
30 kN | 3.0 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
50 kN | 5.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
4
4
4
4
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
220
200
185
150
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
220
200
185
150
Débit d'injection max. (cm³)
514
581
651
804
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
300
200
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
25.9 | t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série FANUC ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série FANUC ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.