/
Automatisation des robots linéaires, par exemple Sepro
Automatisation des robots linéaires, par exemple Sepro
Partager
Tous les modèles ROBOSHOT sont compatibles avec l'automatisation des robots linéaires grâce à l'EUROMAP 67, ce qui permet une intégration et une flexibilité sans faille.
- AVANTAGES PRINCIPAUX
- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Efficacité accrue
Les robots linéaires améliorent la vitesse de production en automatisant le chargement et le déchargement des pièces, réduisant ainsi les temps de cycle.
Flexibilité accrue
Les robots linéaires offrent une plus grande amplitude de mouvement que les robots traditionnels, ce qui permet de manipuler des pièces complexes.
Réduction des coûts
L'automatisation à l'aide de robots linéaires permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et de minimiser les pertes de matériaux grâce à une plus grande précision.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Compatibilité avec l'EUROMAP 67
Assure une intégration transparente des robots linéaires de divers fabricants avec les machines de moulage par injection FANUC ROBOSHOT.
Intégration simple
Les robots linéaires peuvent être facilement programmés et configurés pour fonctionner avec FANUC ROBOSHOT pour une opération rationalisée.
Une conception peu encombrante
Les robots linéaires offrent une empreinte compacte, ce qui permet de maximiser l'espace de production au sein de votre installation.
Fonction VNC
La fonctionnalité VNC élimine le besoin d'un contrôleur de robot séparé. Les robots Sepro, par exemple, offrent des fonctions d'intégration avancées, permettant un contrôle direct à partir de votre écran ROBOSHOT. De plus, les robots Sepro vous permettent de stocker les fichiers de programme du robot avec les fichiers de technologie de moule de ROBOSHOT. Cette approche rationalisée simplifie la gestion des programmes et le contrôle des versions.