Notre nouveau système de lubrification réduit la consommation de graisse de 60 à 65 % par rapport au type précédent, ce qui favorise la durabilité et réduit les frais d'exploitation.
AVANTAGES PRINCIPAUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Durable
Le nouveau système de lubrification de FANUC réduit la quantité de graisse, ce qui permet de préserver les ressources et de réduire l'impact sur l'environnement.
Réduction des coûts
En réduisant la consommation de graisse, le nouveau système se traduit par des économies significatives sur les achats de lubrifiants.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Lubrification précise
Le système délivre la quantité exacte de graisse aux points de lubrification désignés, ce qui garantit des performances optimales et minimise les déchets.
Durée de vie prolongée de la machine
Une lubrification précise et opportune permet de minimiser l'usure des composants de la machine, prolongeant ainsi la durée de vie globale de votre machine FANUC ROBOSHOT.