The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Conçue pour exceller dans la construction automobile, le moulage technique, l'emballage et la production de pièces de consommation, cette machine témoigne de la précision de l'ingénierie. Reconnue par les leaders de l'industrie, elle garantit des performances et une fiabilité sans faille, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements de production à haut volume.
Tonnage
3000 kN | 300 tonf
Espacement des tirants, H × V
810x710 mm
Diamètre de la vis (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre une vitesse et une pression supérieures, plus d’options de vis et une commande servo à quatre axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo FANUC et la récupération d’énergie réduisent la conso du FANUC ROBOSHOT de 50–70 % vs hydraulique et 10–15 % vs concurrents. Maintenance réduite, dispo élevée, TCO minimal.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

FANUC ROBOSHOT utilise des servodrives FANUC CNC pour un contrôle précis, avec une accélération maximale et une précision, fiabilité et contrôle mouvement, position et pression haut niveau.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT offre le CNC le plus fiable au monde. Convivial avec interfaces standard, il garantit rapidité et qualité constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

FANUC ROBOSHOT minimise les coûts grâce à peu de maintenance, haute dispo, moins de pièces et faible usure. Dites adieu aux coûts élevés.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d’expérience et un engagement pour la précision, FANUC assure une haute fiabilité et des produits durables, soutenant des opérations efficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose des fonctions de maintenance préventive prolongeant la durée de vie, réduisant les coûts, maximisant la disponibilité et améliorant la sécurité.

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
Double toggle
Tonnage
3000 kN | 300 tonf
Tonnage (augmenté)
3500 kN | 350 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
650-300 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
750-300 mm
Course de serrage
600 mm
Diamètre de la bague de positionnement
160 mm
Espacement des tirants, H × V
810x710 mm
Taille du plateau, H×V
1130x1030 mm
Taille minimale du moule, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mobile-fixe
Course d'éjection
200 mm
Force d'éjection maximale
80 kN | 8.0 Increased tonf
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Course d'injection (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Volume d'injection max. (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Force de contact de la buse
30 kN | 3.0 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
50 kN | 5.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
3
4
4
4
4
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Débit d'injection max. (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
14.2 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Débit d'injection max. (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
14.2 | - t

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série FANUC ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série FANUC ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sur la voie de l'efficacité avec ROBOSHOT

La machine de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électrique de FANUC offre une grande efficacité de production, de faibles coûts énergétiques et de faibles émissions sonores, ainsi qu'une assistance technique et un service de qualité.