Skip to main content
INTERNAL ONLY!!!!!


Image of FANUC R-50iA Mate Controller on a white background.  FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A Mate-Cabinet

Das leistungsstarke und in sich geschlossene R-50iA Mate Cabinet ist die ideale Wahl für kleinere Roboter und wurde speziell für Roboter mit kleinen und mittleren Traglasten entwickelt. Er ist für Multi-Roboterzellen stapelbar. Größe: 470 x 400 x 322 mm oder 470 x 400 x 402
Image of FANUC robot controller. Png.

Lernen Sie die R-50𝑖A Steuerungs-Familie kennen

Eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung von FANUC.