R-2000/E-Serie
Lernen Sie die R-2000/E-Serie kennen
Die R-2000/E-Serie ist eine komplette Neugestaltung der bewährten R-2000-Plattform und bietet in einer Produktpalette von acht Modellen eine höhere Leistung, intelligentere Integration und einen nachhaltigeren Betrieb. Die Serie deckt Nutzlasten von 120 kg bis 300 kg und Reichweiten von 2655 mm bis 3905 mm ab und bietet flexible Konfigurationen für die Boden- und gestellmontierte Montage, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Angetrieben von der FANUC R-50𝑖A-Steuerung zeichnen sich die R-2000/E-Roboter durch hervorragende Leistungen beim Punktschweißen, bei der Karosseriemontage, im Materialtransport, bei der Palettierung und in der Logistik aus – auch bei langen und übergroßen Traglasten. Zu den wichtigsten Innovationen zählen batterielose Encoder, ein verbessertes Kabelmanagement sowie ein steifer, aus einem Guss gefertigter Oberarm für höhere Genauigkeit und Langlebigkeit. Mit bis zu 20 % höheren Betriebsgeschwindigkeiten, erhöhter Traglast und Reichweite, höherer Handgelenkkapazität, geringerem Stromverbrauch und leisem Betrieb senkt die R-2000/E-Serie die Gesamtbetriebskosten erheblich und unterstützt gleichzeitig die KI-Integration sowie moderne Anforderungen an die intelligente Fertigung.