The FANUC SR-12iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Der SR-12𝑖A/C wurde speziell für Reinraum- und Lebensmittelanwendungen entwickelt und entspricht den Normen der ISO-Klasse 5. Er ist mit einer weißen Epoxidbeschichtung und lebensmittelechtem Fett ausgestattet. Er eignet sich hervorragend für Handhabungs-, Kommissionier- und Verpackungsanwendungen, die eine Traglast von bis zu 12 kg erfordern. Wie die anderen Modelle der FANUC SCARA Reihe bietet er Geschwindigkeit und Präzision über einen vollen 360°-Umkreis. Seine geringe Stellfläche und sein Sockeldesign sowie die integrierten Serviceleistungen verbessern seine Kompaktheit und reduzieren die Beeinträchtigung der umliegenden Anlagen erheblich. Dieser Roboter ist die optimale Wahl für Industriezweige, die strenge Sauberkeit und Präzision in ihren automatisierten Prozessen verlangen.
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
900 mm
Achsanzahl
4

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Reinraumtauglich

Erfüllen Sie die Anforderungen an saubere Umgebungen mit einem hygienischen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und ISO-Norm 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist für Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und der Schutzart IP65.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximierung des Durchsatzes

Maximieren Sie Ihren Durchsatz und profitieren Sie von außergewöhnlich kurzen Zykluszeiten und hoher Wiederholgenauigkeit mit der innovativen Antriebstechnologie von FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programmierung

Eine webbasierte Standardschnittstelle ermöglicht die einfache und intuitive Programmierung des Roboters über ein Tablet oder einen Desktop-Computer mit der 𝑖RProgrammer-Sof
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Schnellere Start-up-Zeit

Eine einfache Fehlerkorrektur wird durch den Bremsfreigabeschalter am Roboter gewährleistet.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbesserte Kabelführung

Minimieren Sie den Störungsbereich und erleichtern Sie die Reinigung mit dem verfügbaren unteren Kabelausgang.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
900 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP65
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA series

Erhöhen Sie Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie jetzt unsere SCARA series!

Inspiriert werden