Skip to main content
The FANUC M-810/270-27B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision

M-810/270-27B

Der FANUC M-810/270-27B wurde für Hersteller entwickelt, die schwere Lasten handhaben müssen und dabei eine hohe Prozessgenauigkeit gewährleisten müssen. Er ermöglicht eine stabile und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen wie der Zerspanung, der Handhabung großer Werkzeuge oder der Bearbeitung von in Spannvorrichtungen eingespannten Bauteilen. Mit einer Traglast von 270 kg unterstützt der Roboter den Betrieb mit hohen Lasten, ohne dass dabei Präzision oder Stabilität beeinträchtigt werden. Seine steife mechanische Konstruktion und die optimierte Bewegungssteuerung gewährleisten konsistente Ergebnisse, selbst wenn erhebliche äußere Kräfte einwirken. Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,03 mm und einer Reichweite von 2687 mm liefert der M-810/270-27B präzise Leistung über große Arbeitsbereiche hinweg. Damit eignet er sich besonders für Anwendungen, die eine präzise Ausführung von Werkzeugbahnen erfordern, darunter die Zerspanung oder Interaktionsprozesse unter hoher Belastung.
Roboter Nutzlast
270 kg
Roboter Reichweite
2687 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Lernen Sie die M-810-Serie kennen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hochleistungsbearbeitung

Gewährleisten Sie eine präzise Werkzeugweggenauigkeit auch bei aggressiven Zerspanungsprozessen wie dem Fräsen, Bohren und Gewindebohren von Stahl.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zuverlässige Genauigkeit auch unter hoher Belastung

Bearbeiten Sie große Werkzeuge und schwere Bearbeitungsköpfe souverän und gewährleisten Sie dabei gleichzeitig eine präzise Positionierung und wiederholbare Leistung.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Entwickelt für raue Bearbeitungsbedingungen

Zuverlässiger Betrieb in feuchten und rauen Bearbeitungsumgebungen dank Schutzklasse IP67 gegen Schneidflüssigkeiten, Metallspäne und Bearbeitungsrückstände.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexible Mehrwinkelbearbeitung

Erreichen Sie schwer zugängliche Bereiche aus verschiedenen Blickwinkeln und bearbeiten Sie große Werkstücke mit der Flexibilität eines 6-Achs-Roboters.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolute Positionsgenauigkeit

Profitieren Sie von absoluter Positionsgenauigkeit dank der serienmäßig integrierten FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-50𝑖A Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
270 kg
Roboter Reichweite
2687 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für weitere Informationen

In unseren Dokumenten zum Herunterladen finden Sie wichtige technische Daten und wertvolle Informationen zu unseren Produkten, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen und es Ihnen ermöglichen, das Potenzial Ihrer FANUC-Produkte zu maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

M-810-Serie

Präzisionsbearbeitung von Hochleistungsbauteilen. Entdecken Sie jetzt unsere M-810-Serie.

Lassen Sie sich inspirieren