Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

Der FANUC M-810/190-20B wurde für anspruchsvolle Handhabungs- und Bearbeitungsaufgaben entwickelt, bei denen sowohl Tragkraft als auch Präzision entscheidend sind. Er ermöglicht eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung bei der Arbeit mit schweren Bauteilen oder großen Werkzeugen in einem großen Arbeitsbereich. Mit einer Traglast von 190 kg und einer Reichweite von 2040 mm bietet der Roboter eine ausgewogene Kombination aus Stärke und Flexibilität und gewährleistet so eine stabile Prozessabwicklung in Anwendungen mit hoher Belastung. Seine robuste mechanische Konstruktion gewährleistet Genauigkeit auch unter anspruchsvollen äußeren Einwirkungen. Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,02 mm ermöglicht der M-810/190-20B präzise und wiederholbare Bewegungen und eignet sich somit für Anwendungen, die kontrollierte Werkzeugbahnen und zuverlässige Prozessqualität erfordern.
Roboter Nutzlast
190 kg
Roboter Reichweite
2040 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Lernen Sie die M-810-Serie kennen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hochleistungsbearbeitung

Gewährleisten Sie eine präzise Werkzeugweggenauigkeit auch bei aggressiven Zerspanungsprozessen wie dem Fräsen, Bohren und Gewindebohren von Stahl.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zuverlässige Genauigkeit auch unter hoher Belastung

Bearbeiten Sie große Werkzeuge und schwere Bearbeitungsköpfe souverän und gewährleisten Sie dabei gleichzeitig eine präzise Positionierung und wiederholbare Leistung.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Entwickelt für raue Bearbeitungsbedingungen

Zuverlässiger Betrieb in feuchten und rauen Bearbeitungsumgebungen dank Schutzklasse IP67 gegen Schneidflüssigkeiten, Metallspäne und Bearbeitungsrückstände.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexible Mehrwinkelbearbeitung

Erreichen Sie schwer zugängliche Bereiche aus verschiedenen Blickwinkeln und bearbeiten Sie große Werkstücke mit der Flexibilität eines 6-Achs-Roboters.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolute Positionsgenauigkeit

Profitieren Sie von absoluter Positionsgenauigkeit dank der serienmäßig integrierten FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-50𝑖A Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
190 kg
Roboter Reichweite
2040 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für weitere Informationen

In unseren Dokumenten zum Herunterladen finden Sie wichtige technische Spezifikationen und wertvolle Informationen zu unseren Produkten, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

M-810-Serie

Präzisionsbearbeitung von Hochleistungsbauteilen. Entdecken Sie jetzt unsere M-810-Serie.

Lassen Sie sich inspirieren