The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

Der M-410𝑖C/110 ist ein 4-Achsen-Roboter, der speziell für die Palettierung und Depalettierung von Kartons, Säcken und Flaschen entwickelt wurde und damit perfekt für Branchen geeignet ist, in denen Effizienz und Präzision gefragt sind. Sein schlankes Design und seine optimierte Kinematik machen ihn zu einem der schnellsten Palettierroboter seiner Klasse, mit einer bemerkenswerten Reichweite von 2.400 mm. Mit seiner Fähigkeit, 2.200 Standard-Palettierungszyklen pro Stunde durchzuführen und dabei eine Traglast von bis zu 110 kg zu handhaben, erreicht er einen beispiellosen Durchsatz. Der M-410𝑖C/110 wurde für enge Arbeitsbereiche entwickelt und verfügt über eine kompakte Stellfläche mit einem minimalen Störradius von 646 Millimetern, was ihn zu einer idealen Lösung für Einrichtungen mit geringem Platzangebot macht.
Roboter Nutzlast
110 kg
Roboter Reichweite
2403 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Treffen Sie den Palettierroboter

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Geschwindigkeit für schwere Traglasten

Die ideale Wahl für die Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit, dank des hohen Drehmoments und der Trägheit des Handgelenks.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstarker Durchsatz

Erhöhen Sie den Durchsatz bei der Palettierung und beim Be- und Entladen mit einem kompakten, dynamischen Design und schnellen Zykluszeiten.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligentes Kabelmanagement

Verhindern Sie Interferenzen mit Systemgeräten und verlängern Sie die Lebensdauer der Kabel, indem Sie die Kabel durch das intelligente hohle Handgelenkdesign führen.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Maximale Nutzung des minimalen Platzes

Zugang und Manövrieren auch in engen Arbeitsbereichen dank einer schlanken Arm- und Handgelenkeinheit.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Großer vertikaler Arbeitsumschlag

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Palettierung und handhaben Sie eine größere Bandbreite an Palettenhöhen und -konfigurationen für eine effizientere Nutzung des Lagerraums.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Einfache Integration eines servogetriebenen Greifers

Dank des hohlen Handgelenks lässt sich eine Servo-Hand leicht in den Roboter integrieren. Der 6-Achs-Servoverstärker kann die Servo-Hand als zusätzliche 5. Achse steuern.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
110 kg
Roboter Reichweite
2403 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410-Serie

Der Hochleistungsspezialist für die Palettierung mit Robotern am Ende der Produktionslinie. Entdecken Sie jetzt unsere M-410-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren