M-1𝑖A/0,5S
Teilen Sie
Der M-1𝑖A/0.5S Delta-Roboter ist ein 4-Achsen-Hochgeschwindigkeits-Delta-Roboter, ideal für kompakte Hochgeschwindigkeits-Kommissionier- und Montageanwendungen. Mit einer Traglast von 0,5 kg und einem Arbeitsbereich von bis zu 280 mm eignet sich dieser Roboter perfekt für die Handhabung von Kleinteilen, die eine hohe Vielseitigkeit in Branchen wie Elektronik, Feinmechanik, Lebensmittel, Medizin und Pharma erfordern. Durch das Hinzufügen einer optionalen Traglast von 500 g kann er problemlos weitere Anwendungen abdecken.
Roboter Nutzlast
0.5 kg
Roboter Reichweite
280 mm
Achsanzahl
4
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Zusammenbau
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Vision Inspektion
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.