Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10đť‘–D/12 Food

Der M-10𝑖D/12 Food-Roboter wurde für die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt. Sein schlankes, leichtes Design ermöglicht hohe Geschwindigkeiten und Traglasten und steigert die Produktivität. Ausgestattet mit lebensmittelechtem NSF-H1-Schmiermittel, rostfreien Schrauben und Edelstahlflanschen, gewährleistet er optimale Hygiene und Korrosionsbeständigkeit. Mit seiner weißen Epoxidbeschichtung und der Schutzart IP65 ist er vor Staub und Flüssigkeiten geschützt. Komplett mit J1/J2/J3-Abdeckungen und Rostschutzbehandlung bietet dieser Roboter umfassenden Schutz, um die strengen Industrienormen zu erfüllen.
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile fĂĽr Ihr Unternehmen

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist fĂĽr Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und der Schutzart IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel

Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Schlauchpaket und Kabelmanagement, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Hohe Produktivität

Reduzieren Sie die Zykluszeit und erhöhen Sie die Produktivität mit einem hochsteifen hohlen Arm und fortschrittlicher Servotechnologie für höhere Beschleunigung.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Roboters, der sowohl an der Decke als auch am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität gefragt ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30đť‘–B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen ĂĽber unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstĂĽtzen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Baureihe M-10

Der Industriestandard fĂĽr kleinere Roboter - schlank, schnell und vielseitig. Entdecken Sie jetzt unsere M-10 Serie!

Inspiriert werden