Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Small Capacity

Diese Maschine wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen der Medizin-, Automobil- und technischen Gießereiindustrie zu übertreffen, und setzt den Standard für Spitzenleistungen im Spritzguss. Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen auf ihre beispiellose Zuverlässigkeit und Effizienz, die für nahtlose Produktionsprozesse und hervorragende Endprodukte sorgen.
Schließkraft in Tonnen
4500 kN | 450 tonf
Holmenabstand, H×V
920x920 mm
Schneckendurchmesser (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet präventive Wartungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine, Senkung der Kosten, Maximierung der Verfügbarkeit und Erhöhung der Sicherheit.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
4500 kN | 450 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
5000 kN | 500 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
1000-350 mm
Schließweg
900 mm
Durchmesser des Positionierrings
200 mm
Holmenabstand, H×V
920x920 mm
Größe der Platte, H×V
1300x1300 mm
Mindestgröße der Form, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Moving-Stationary
Auswerferhub
250 mm
Max. Auswerferkraft
150 kN | 15.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
48
52
56
64
68
72
Einspritzhub (mm)
176
208
260
260
260
260
Max. Einspritzvolumen (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
4
4
4
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
240 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
434
509
591
772
871
977
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
25.2 | t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
270
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
25.2 | t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

FANUC ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere FANUC ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.