Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Diese kompakte Maschine eignet sich hervorragend für Mikrospritzgussanwendungen und ist auf die Präzisionsfertigung in Branchen wie der Linsen-, Optik- und Getriebeindustrie spezialisiert. Unsere FANCU ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie legt den Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung, die die strengen Standards verschiedener Branchen zuverlässig erfüllt.
Schließkraft in Tonnen
300 kN | 30 tonf
Holmenabstand, H×V
310x290 mm
Schneckendurchmesser (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet präventive Wartungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine, Senkung der Kosten, Maximierung der Verfügbarkeit und Erhöhung der Sicherheit.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
300 kN | 30 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
330-150 mm
Schließweg
230 mm
Durchmesser des Positionierrings
100 mm
Holmenabstand, H×V
310x290 mm
Größe der Platte, H×V
440x420 mm
Mindestgröße der Form, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Moving-Stationary
Auswerferhub
60 mm
Max. Auswerferkraft
8 kN | 0.8 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
14
16
18
20
22
Einspritzhub (mm)
56
56
75
75
75
Max. Einspritzvolumen (cm³)
9
11
19
24
29
Düsenanpresskraft
9 kN | 0.9 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
600
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
92
120
152
188
228
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
-
330
300
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
2.0 | t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.