Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Diese kompakte Maschine ist ideal für Mikrospritzgussanwendungen und eignet sich hervorragend für die Präzisionsfertigung in Branchen wie der Linsen-, Optik- und Zahnradindustrie. Unsere FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Genauigkeit aus und bietet eine konstant hohe Leistung, die den strengen Standards der verschiedenen Branchen gerecht wird.
Schließkraft in Tonnen
150 kN | 15 tonf
Holmenabstand, H×V
260x235 mm
Schneckendurchmesser (mm)
14, 16, 18 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet präventive Wartungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine, Senkung der Kosten, Maximierung der Verfügbarkeit und Erhöhung der Sicherheit.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
150 kN | 15 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
260-130 mm
Schließweg
160 mm
Durchmesser des Positionierrings
60 mm
Holmenabstand, H×V
260x235 mm
Größe der Platte, H×V
355x340 mm
Mindestgröße der Form, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Moving-Stationary
Auswerferhub
50 mm
Max. Auswerferkraft
7 kN | 0.7 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
14
16
18
Einspritzhub (mm)
56
56
75
Max. Einspritzvolumen (cm³)
9
11
19
Düsenanpresskraft
5 kN | 0.5 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
5 kN | 0.5 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
2.5
2.9
3.2
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
800
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
250
250
230
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
123
160
203
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
1.5 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

FANUC ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere FANUC ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.