gepostet 13.11.2025

FANUC Polen eröffnet neues technologisches Kompetenzzentrum in Wrocław

FANUC Polen eröffnet ein modernes technologisches Kompetenzzentrum in Wrocław.
Opening Ceremony in FPL

Wrocław, 13. November 2024 - FANUC Polen hat seinen neuen Hauptsitz in Wrocław offiziell eröffnet und damit eines der modernsten technologischen Kompetenzzentren in Polen geschaffen. Die 9.812 m² große Anlage vereint Büroräume, eine fortschrittliche Serviceabteilung, ein lokales Ersatzteillager, eine Retrofit-Zone, Labore, einen modernen technologischen Showroom und eine erweiterte FANUC Akademie.

An der Zeremonie nahmen Vertreter der globalen FANUC Führung teil: Kenji Yamaguchi, Präsident & CEO der FANUC CORPORATION; Marco Ghirardello, Präsident & CEO von FANUC Europe; und Jędrzej Kowalczyk, Vorstandsvorsitzender von FANUC Polen.

Eine neue Etappe in der Entwicklung von FANUC Polen

Der neue Hauptsitz in der Sakury Straße 2 ist eine Antwort auf das dynamische Wachstum der polnischen Niederlassung, die steigenden Anforderungen des Automatisierungsmarktes und die Erwartungen von Kunden und Partnern.

"Das heutige Ereignis ist für uns mehr als die Eröffnung eines neuen Gebäudes. Es ist ein symbolischer Neubeginn - ein Meilenstein, der uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet", betonte Jędrzej Kowalczyk, Vorstandsvorsitzender von FANUC Poland.

Marco Ghirardello, President & CEO von FANUC Europe, hob die wachsende Bedeutung des polnischen Marktes hervor: "FANUC Polen ist Teil eines starken europäischen Netzwerks, das die innovativsten Technologien und die höchste Servicequalität liefert. Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu stärken und gemeinsam die Industrie der Zukunft aufzubauen."

In der Zwischenzeit präsentierte Kenji Yamaguchi, President & CEO der FANUC CORPORATION, die neuesten Innovationen im Portfolio des Unternehmens, darunter die FANUC 500i-A CNC-Steuerungen, die neue Generation der αi-D SERVO-Systeme, die R-50iA Robotersteuerung und die erweiterte CRX Cobots-Serie, die Unternehmen bei der Bewältigung der aktuellen Produktionsherausforderungen unterstützen sollen.

Showroom - Ein moderner Raum, der die Entwicklung der Automatisierung unterstützt

Ein 808 m² großer, technologisch fortschrittlicher Showroom wurde geschaffen, in dem das gesamte Lösungsportfolio von FANUC präsentiert wird. Es ist ein Ort, an dem Innovation auf Praxis trifft - ein Raum für Inspiration, Tests und die Demonstration realer Szenarien der digitalen Transformation.

Das Herzstück der Ausstellung ist eine vollautomatische Robotermodell-Produktionslinie, die von KI-gesteuerten Systemen zur Verwaltung der Komponentenlogistik unterstützt wird und in ein MES-System integriert ist. Die gesamte Anlage läuft auf der Plattform FIELD-System Basic Package, die höchste Cybersecurity-Standards und volle Kontrolle über die Prozesse gewährleistet.

Der Showroom umfasst auch eine umfangreiche Präsentation von Anwendungen, die gemeinsam mit Partnern entwickelt wurden und reale Fertigungsprozesse widerspiegeln - vom Schweißen großer Strukturen über integrierte Bearbeitung "auf einem Tisch", Elektroerosion und Kunststoffspritzguss bis hin zu Laserlösungen und spezialisierten Automationsstationen.

"Unsere Technologien ermöglichen es, die Maschineneffizienz (OEE) zu überwachen, die Erreichung der Produktionsziele zu analysieren und die Kapitalrendite (ROI) präzise zu bewerten", stellte J. Kowalczyk.

Service First - Top-Tier Service und Support

Auf 3.919 m² der neuen Anlage befindet sich ein erweiterter Servicebereich mit Räumen für den technischen Support, ein lokales Ersatzteillager (2.726 m²), eine Retrofit-Zone (304 m²) und Labore (374 m²).

Kenji Yamaguchi erinnerte die Anwesenden an die einzigartige Philosophie von FANUC:

"Die 'Service First'-Politik bedeutet lebenslangen technischen Support für unsere Produkte - selbst 20 oder 30 Jahre nach der Installation. FANUC hat weltweit mehr als 280 Service-Niederlassungen und unterstützt Kunden in über 100 Ländern."

FANUC Academy - ein Schulungszentrum der neuen Generation

Der neue Hauptsitz hat es ermöglicht, den Schulungsbetrieb deutlich zu erweitern. Auf einer Fläche von 2.223 m² verfügt die Academy über 18 moderne Schulungsräume, 32 Ausbildungsstationen und Unterrichtsräume, die von 10 spezialisierten Trainern betrieben werden.

Die FANUC Academy kann jährlich mehr als 1.500 Fachkräfte schulen und bietet praxisnahe Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an, die das gesamte Produktportfolio von FANUC abdecken.

Abgerundet wird das Angebot durch ein 195 m² großes Multimedia-Auditorium, das sich ideal für Workshops, Konferenzen und Tage der offenen Tür eignet.

Infrastruktur im Einklang mit globalen Trends

Das neue Gebäude von FANUC Polen vereint Funktionalität, Ergonomie und nachhaltiges Design. Die Anlage ist mit einem intelligenten Gebäudemanagementsystem (BMS), grünen, ruhigen und Integrationszonen, einem Zugangskontrollsystem, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Portalen mit einer Hubkapazität von 25 t und 16 t ausgestattet.

Mitarbeiter und Besucher schätzen auch die freundliche Kantine (257 m²), die attraktive Mahlzeiten serviert, sowie neun Konferenzräume, die für eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen ausgelegt sind.

Das Gebäude befindet sich auf einem 44.895 m² großen Grundstück, das direkt an die Autobahnen A4 und A8 sowie an die Schnellstraße S5 angrenzt und somit für Kunden und Partner aus ganz Polen bequem erreichbar ist.

Ein starker Technologiepartner für eine starke Industrie

FANUC Polen unterstützt derzeit: 9.800 Roboter, 12.000 CNC-Steuerungen, 810 ROBODRILL Maschinen, 184 ROBOCUT Drahterodiermaschinen, 213 ROBOSHOT Spritzgussmaschinen und 156 Laser, die an Standorten im ganzen Land installiert sind.

Das Unternehmen betont, dass der neue Hauptsitz eine noch effektivere Unterstützung der Kunden beim Aufbau von Wettbewerbsvorteilen durch Automatisierung ermöglicht.

Bereit für die Zukunft der Industrie

"Wir laden Sie ein, mit uns eine Zukunft zu gestalten, die auf Innovation und fortschrittlicher Automatisierung basiert. Das Team von FANUC Polen ist bereit, die Kunden in jeder Phase zu unterstützen - vom Konzept über Produktionstests bis hin zur vollständigen Investitionsanalyse", schloss Jędrzej Kowalczyk.aus erster Hand in seinem neuen Zentrum in der Türkei.