J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulare Automatisierung von CNC und Roboter mit gemeinsamer Plattform

Der Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen SCHNEEBERGER Maschinen AG entschied sich für FANUC aufgrund seines weltweiten Rufs, seiner langlebigen Produkte und seines Support-Netzwerks. FANUC lieferte eine umfassende Lösung mit CNC, Robotern und Motoren, die eine nahtlose Kommunikation ermöglicht. Der Einsatz der neuesten 31𝑖-B CNC von FANUC verbesserte die Diagnose und steigerte die Qualität des Werkzeugschleifens.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Der Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen, die J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, suchte einen Spezialisten für Automatisierungslösungen, der getrennte CNC- und Robotertechnologien über eine gemeinsame Plattform steuern kann. Außerdem sollte der Anbieter einen weltweiten Support über die gesamte Lebensdauer der Maschinen bieten. 

Lösung

SCHNEEBERGER entschied sich für FANUC aufgrund des weltweiten Rufs des Unternehmens, seiner langlebigen Produkte und seines globalen Support-Netzwerks. FANUC beliefert SCHNEEBERGER mit einer optimalen Kombination aus 31𝑖-B Serie CNC, PANEL 𝑖H Pro Industrie-PC, SCARA SR-12𝑖A und LR Mate 200𝑖D Roboter, sowie Linear- und Torquemotoren. FANUC I/O Link𝑖 erleichtert die serielle Kommunikation zwischen CNC und Roboter.

Ergebnis

SCHNEEBERGER Präzisionswerkzeugschleifmaschinen nutzen die Vorteile einer einzigen Steuerungsplattform für CNC und Roboter, wobei der Industrie-PC einen benutzerfreundlichen Datenaustausch ermöglicht. Darüber hinaus hat der Einsatz von FANUC Motoren zu einer deutlichen Verbesserung der Schleifqualität und Präzision geführt. Im letzten Jahr hat die Einführung der neuesten FANUC 31𝑖-B CNC zu noch besseren Diagnosemöglichkeiten geführt.

Über J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

SCHNEEBERGER mit Sitz in Roggwil, ca. 40 km westlich von Zürich, Schweiz, ist ein Hersteller von CNC-Präzisions-Werkzeugschleifmaschinen in Familienbesitz. Das 1923 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 180 Mitarbeiter und hat Kunden in praktisch allen entwickelten Ländern. SCHNEEBERGER's dichtes Netz von Serviceeinrichtungen in der Nähe seiner Kunden unterstützt die Aktivitäten des Unternehmens in einer Vielzahl von Industrien, einschließlich der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der Energiebranche.

FINDEN SIE MEHR ÜBER SCHNEEBERGER HERAUS

Die richtigen Werkzeuge für den Job

"Unsere CNC-Präzisionswerkzeugschleifmaschinen müssen eine Reihe wichtiger Kriterien erfüllen", sagt Hartmut Rühl, Leiter der Softwareentwicklung bei SCHNEEBERGER. "Zum einen müssen sie harte Schneidwerkzeuge wie Hartmetall, HSS [High-Speed Steel] und Keramik bearbeiten. Zum anderen müssen unsere Maschinen höchste Präzision im Mikrometerbereich erreichen und eine optimale Oberflächenqualität gewährleisten."

Vor rund 30 Jahren begann SCHNEEBERGER mit der Suche nach einer Industriesteuerung, die hochflexibel, präzise und dynamisch ist und mindestens fünf Achsen gleichzeitig interpolieren kann. Für die Kommunikation mit dem Bediener war zudem eine benutzerfreundliche Schnittstelle unerlässlich.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland
Zitat von Testimonials

Hartmut Rühl

Leiter der Software-Entwicklung bei SCHNEEBERGER

Die heute an SCHNEEBERGER gelieferte Lösung basiert auf einer FANUC 31𝑖-B CNC mit FANUC PANEL 𝑖H Pro Industrie-PC. Dank des Einsatzes von FANUC I/O Link𝑖 kommunizieren die CNC und FANUC Roboter über eine einzige Steuerungsplattform.

"Für uns ist die Verbindung zwischen Roboter und CNC ein großer Vorteil", erklärt Antonio Grasso, Leiter der Elektronikentwicklung bei SCHNEEBERGER. "Es bedeutet, dass unsere Anwender zwei völlig unterschiedliche Systeme mit einer Steuerung überwachen können. Durch den Einsatz der neuesten 31-𝑖B-Steuerung verfügen wir zudem über eine CNC mit noch besseren Diagnosemöglichkeiten und erhöhen damit die Zuverlässigkeit der Maschine."

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Ein weiterer Vorteil ist, dass SCHNEEBERGER seit Anfang 2000 Linear- und Torque-Motoren von FANUC einsetzt. Diese Motoren tragen dazu bei, die kurzen, schnellen oszillierenden Bewegungen der SCHNEEBERGER Maschinen im Rahmen des Werkzeugschleifprozesses zu realisieren. Laut Grasso "hat dies zu einer deutlichen Verbesserung der Schleifqualität und der Werkzeugpräzision geführt".

Heute ist SCHNEEBERGER ein fast ausschließlicher Anwender von FANUC Produkten: Roboter, CNCs und Motoren.

"FANUC hat sich über die Jahre als sehr zuverlässiger und kompetenter Partner für uns erwiesen", schließt Rühl.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.