Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Lazer İşleme

Lazer işleme, malzemeleri kesmek, kaynaklamak, kazımak ve değiştirmek için odaklanmış lazer ışınları kullanan bir dizi hassas ve çok yönlü işleme tekniğini kapsar. Bu teknoloji, hem metallerde hem de metal olmayan malzemelerde yüksek kaliteli yüzeyler ve karmaşık detaylar üretir. Yüksek güçlü bir lazerin optik sistemler aracılığıyla yönlendirilmesi ile malzemeler eritilir, yakılır veya buharlaştırılarak istenen şekil elde edilir. Lazer kaynağı, minimum bozulma ile güçlü ve hassas birleşimler sağlar. Karmaşık geometriler oluşturmak için vazgeçilmez olan lazer işleme, modern üretimin temel taşlarından biridir.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC, Hayal Edilenleri Gerçeğe Dönüştürmeye Yardımcı Oluyor

Özel makine üreticileri, doğru kontrol sistemini seçmenin proje başarısı için çok önemli olduğunu söyleyecektir. Söz konusu makine, yüksek hızlarda ve ultra hassas bir şekilde eşzamanlı kontrol gerektiren birden fazla eksene sahipse, FANUC en uygun CNC çözümlerini sunar. Macaristan merkezli özel lazer kesim makinesi üreticisi Unique Method, bu gerçeği keşfeden şirketler arasında yer almaktadır.

Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın

Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.