The FANUC DR/3-11A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3SL

4 eksenli Delta robot M-2𝑖A/3SL, 1.130 mm'lik uzun erişim mesafesi ve ultra kompakt tasarımıyla küçük parçaların yüksek hızda taşınması için idealdir. İnsan benzeri çok yönlülüğü ve içi boş bilek tasarımı, çok çeşitli montaj pozisyonlarını destekleyerek farklı endüstriyel ihtiyaçları karşılar. 3 kg yük kapasitesi ve standart IP69K koruması ile M-2𝑖A/3SL, geniş bir çalışma alanı gerektiren zorlu endüstriyel uygulamalarda optimum performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
1130 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Artırılmış Çalışma Alanı

1.130 mm erişim mesafesine sahip bu uzun kol modeli ile çalışma alanınızı genişletin.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıdaya Uygun

Olağanüstü pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzeyleri, Gıda Sınıfı yağlama ve beyaz epoksi kaplaması sayesinde birincil ve ikincil gıda endüstrisi için ideal seçimdir.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP69K Koruma

IP69K koruması ve yaysız tamamen kapalı gövde tasarımı sayesinde hijyenik bir tasarımla kontaminasyonu azaltın.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Hızlı ve Güçlü Çalışma

Hızlı ivme ve kısa çevrim süreleri sağlayan yüksek hızlı servo motorlar sayesinde üretkenlik artışı elde edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
3 kg
Robot Menzili
1130 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

M-2 Serisi

Ultra hızlı toplama ve montaj için ideal seçim. M-2 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın