31𝑖-B5 Plus
Paylaş
31𝑖-B5 Plus CNC'miz, gelişmiş 5 eksen işlemler için özel olarak tasarlanmıştır ve üstün hassasiyet ve karmaşık işleme yetenekleri sunar. Bu gelişmiş kontrol sistemi, döngü sürelerini önemli ölçüde azaltarak zorlu uygulamalarda verimliliği ve üretkenliği artırır. Sağlam tasarımı ve güçlü özellikleri, yüksek hızlı, çok eksenli işleme görevleri için optimum performans sağlar.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
34/16
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
Maks. kontrol edilen yol
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98, FANUC Ekipmanlarının ve Hizmetlerinin Yüksek Kalitesine Güveniyor
Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
5 Eksen İşleme
5 eksen CNC işleme, üç doğrusal (X, Y, Z) ve iki dönme ekseni olmak üzere beş eksen boyunca eşzamanlı hareket içerir. Bu özellik, tek bir kurulumda karmaşık parçaların oluşturulmasına olanak tanır ve hassasiyeti ve verimliliği önemli ölçüde artırır. Kesici takımı ve iş parçasını bu beş farklı eksen boyunca hareket ettirerek, 5 eksen CNC son derece karmaşık şekiller ve ayrıntılı özellikler üretebilir.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Karmaşık İşleme
FANUC'un Son Teknoloji Karmaşık İşleme Çözümleri ile Havacılık ve Uzay Üretim Süreçlerini Optimize Edin!
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.
Medikal Endüstri için Karmaşık İşleme
FANUC Teknolojisi ile Medikal Üretimde Mükemmellik!