Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.
Daha hızlı üretim döngüsü, makine kapasitesini artırır.
Enerji verimliliği %70'in üzerinde artırıldı.
Düşük gürültü seviyeleri çalışma ortamını iyileştirir.
FANUC'tan harika destek ve servis.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Üretim kapasitesini genişletmek için TESY, nihai ürünlerine dahil edilen plastik parçaların üretiminde çıktılarını önemli ölçüde artırması gerekiyordu.
Çözüm
TESY, 350 tonluk mengene gücüne sahip iki adet tamamen elektrikli FANUC ROBOSHOT enjeksiyon makinesine yatırım yaptı.
Sonuç
FANUC'un endüstriyel ekipmanlarının kullanılmasıyla Bulgar üretici TESY, üretilen parçaların maliyetlerini düşürmeyi, teknolojik atıkları ve enerji maliyetlerini azaltmayı, üretilen parçaların kalitesinde ve tekrarlanabilirliğinde tutarlı bir şekilde yüksek seviyeye ulaşmayı ve son olarak da makinelerin düşük gürültü seviyeleri sayesinde çalışma ortamını iyileştirmeyi başardı.
Şirket
TESY
TESY, Bulgaristan'ın en büyük ve Avrupa'nın önde gelen elektrikli su ısıtıcıları, dolaylı ısıtmalı su tankları ve elektrikli ısıtma cihazları üreticilerinden biridir. Şirket, Ficosota Holding'in bir parçasıdır ve Bulgaristan'da 5 fabrikaya sahiptir. Şirket, ürünlerini 4 kıtada 50'den fazla ülkede satmaktadır.
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sektöründe Kapasite Artışı
TESY, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sektöründe üretim kapasitesini artırmaya ve yeni ürün grupları piyasaya sürmeye devam ediyor. TESY Stratejik Yatırım ve Geliştirme Proje Müdürü Desislav Dimitrov, “Montajlı ürünlerimize dahil edilen plastik parçaların üretim kapasitemizi artırmak için yüksek verimli bir çözüme ihtiyacımız vardı” dedi.
“FANUC'u seçmemizin en önemli nedeni, bu sınıfta dünya çapında başka hiçbir üreticinin benzeri olmayan benzersiz makineleriydi. Nihai kararımızda çok önemli bir etken de, sunulan makineleri kendi malzemelerimiz ve personelimizle test etme fırsatı verilmiş olmasıydı. Bu sayede makinelerin mükemmel kalitesini, işlevselliğini ve verimliliğini pratik olarak görebildik” diyor Dimitrov.
“350 tonluk mengene kuvvetine sahip FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, tüm makine eksenlerinde tamamen elektrikli servo sistemleriyle ile donatılmış bir enjeksiyon makinesidir. Bu, hassas CNC kontrol ve FANUC ek sistemleri ile birleştiğinde, şimdiye kadar çalıştığımız hidrolik makinelere kıyasla %70'in üzerinde enerji verimliliği elde etmemize yardımcı oldu," diyor Dimitrov. TESY için FANUC ROBOSHOT makinelerinin uygulanmasının faydaları, üretim sürecindeki elektrik maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasıyla sınırlı değildir.
“ROBOSHOT makineleri uygulandıktan sonra, elde edilen sonuçların ön görüşmelerde ve teklifte belirtilen verilerle tamamen örtüştüğünü gördük.”
Desislav Dimitrov
TESY'de Stratejik Yatırım ve Geliştirme Proje Müdürü
“FANUC'un elektrikli makinelerinin son derece düşük gürültü seviyeleri, üretim salonundaki çalışma ortamında önemli bir iyileşme ve hem üretim süreci çalışanlarının hem de yönetim kadrosunun olağanüstü bir memnuniyet seviyesine ulaşmasını sağlamıştır,” diyor Dimitrov.
TESY, üretiminde çeşitli modeller kurarak FANUC ile robotik alanındaki ortaklığını da genişletti. Çalışanların yerinde pratik eğitim alabilmesi için TESY, eğitim ROBO Merkezi'ni özel bir robotik hücre FANUC Eğitim Paketi ile donattı. “Projenin tüm aşamalarında – test, kurulum ve satış sonrası hizmet – FANUC ekibinden aldığımız proaktif ve faydalı işbirliğini de belirtmek isteriz. FANUC Bulgaristan'da gelecekteki projelerimiz için uzun vadeli bir ortak bulduğumuzu umuyorum!” diye ekliyor Dimitrov.
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
Otomotiv üretimi, teknik kalıplama, ambalajlama ve tüketici parçaları üretiminde üstün performans göstermek üzere tasarlanan bu makine, hassas mühendisliğin bir kanıtıdır. Sektör liderlerinin güven...
R-2000𝑖C/165F, 165 kg'a kadar ağır yükleri taşımak için çok yönlü olarak tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Bu model, verimli operasyonlar için mükemmel çevrim süreleri sağlayan ince bilek tasarım...
Geleceğin robot mühendisleri, kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır bir tak ve çalıştır çözümü olan FANUC'un eğitim hücresinden yararlanabilir. İleri imalat sektöründe çalışıyorsanız, muhtemelen bir...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Plastik enjeksiyon, karmaşık, yüksek kaliteli plastik bileşenlerin hassas ve tutarlı bir şekilde üretilmesini sağlayan son derece verimli bir üretim sürecidir. Gelişmiş otomasyon ve robotik teknolojilerinden yararlanan bu teknoloji, büyük ölçekli üretim gerektiren endüstriler için vazgeçilmezdir ve nihai ürünün bütünlüğünden veya performansından ödün vermeden uygun maliyetli çözümler sunar.