Skip to main content
SIGMA

Filtre Üreticisinde Sadece 14 Günde Robot Hücresi Kuruldu

COVID-19 salgını Avrupa'yı kasıp kavurduğunda, insanları virüsten korumak için etkili partikül filtrelerine olan ihtiyaç açıkça ortaya çıktı. FANUC, diğer birçok tedarikçi ile birlikte harekete geçti ve bu durumda Çek Cumhuriyeti'ndeki SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde partikül filtrelerinin üretimini hızlandırmak için tam otomatik bir üretim hücresi kurdu.
Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Çek Cumhuriyeti, sağlık çalışanları ve ülkenin dört bir yanındaki fabrikalarda çalışan temel görevliler de dahil olmak üzere nüfusunun sağlığını korumak için yüksek kaliteli partikül filtrelerinin tedarikini sürdürme konusunda yardıma ihtiyaç duyuyordu. Bu durum, bu teknolojinin önemli bir tedarikçisi olan SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü, patlayan talep doğrultusunda üretimi hızla artırmanın yollarını araştırmaya sevk etti.

 

Çözüm

Otomasyon alanında köklü bir uzman olan ACAM Solution, bu kritik sürece yüksek düzeyde roboti̇zasyon uygulamak için FANUC ve diğer teknoloji tedarikçileriyle yakın bir şekilde çalıştı. İki işbirlikçi model de dahil olmak üzere beş FANUC robot, entegre bir sürecin parçası olarak sadece 14 gün içinde kuruldu, programlandı ve devreye alındı.

 

Sonuç

Robotların devreye girmesiyle SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, üretim çıktısını üçte iki oranında (f) artırmayı başarırken, aynı zamanda çalışanların geleneksel olarak yakın mesafede bulunduğu üretim alanında virüsün yayılma riskini de ortadan kaldırdı.

Sigma

SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Çek Cumhuriyeti'nin Lutín kentinde bulunan lider bir araştırma, geliştirme ve üretim enstitüsüdür. Enstitünün temel ürünleri arasında yaşamın ve sağlığın etkin bir şekilde korunmasına yönelik partikül filtreleri yer almaktadır. SIGMA markası solunum korumasında ön plandadır ve çeşitli sektörlerde insan hayatına ve sağlığına yönelik tehditleri güvenilir bir şekilde önler. Partikül ve anti-gaz filtreleri, toz ve sıvı partikülleri, bakterileri, virüsleri, endüstriyel gazları ve aerosolleri yakalamak için yüksek filtrasyon verimliliği sunar.

SIGMA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
FCZ success story featuring the protective filter production with the support of our robots

Verimsizliğin Filtrelenmesi

Çek Cumhuriyeti ACAM Solution CEO'su Pavel Bortlik, "ACAM Solution uzun yıllardır endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteriyor, ancak faaliyet gösterdiğimiz süre boyunca hiçbir zaman COVID-19 salgını sırasında olduğu kadar acil bir otomasyon ihtiyacıyla karşılaşmamıştım," diyor. "Ekibime ve iş ortaklarımıza güvenebileceğimi ve ortak çabalarımızın yardımcı olabileceğini bilmek bana mutluluk verdi."

Bu kritik projedeki iş ortaklarının başında, virüse karşı mücadelede uzmanlığını ve teknolojilerini sunmaya istekli olan FANUC geliyordu.

Çek FANUC'tan Petr Duchoslav şöyle diyor: "COVID-19 salgını Çek Cumhuriyeti'ne geldiğinde, herkes gibi bizim de düşüncelerimiz tek bir yöne gitti: Nasıl yardımcı olabiliriz?"

FCZ success story featuring the protective filter production with the support of our robots

Robotik işyeri, koruyucu filtre üretiminde artış sağladı. Entegre kurtarma sisteminin bileşenleri, hastane işyerleri ve diğer kurumlar (Covid-19 pandemisi sırasında) için koruyucu ekipman tedarikini sürdürmek mümkün oldu.

Referans alıntısı

Lukáš Zavadil

Direktör - SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, FANUC'un entegrasyon ortağı ACAM Solution aracılığıyla partikül filtrelerinin üretimini hızlandırmaya yardımcı olma talebiyle kendisine ulaştığında hiç tereddüt etmedi. "Gerekli destek de dahil olmak üzere FANUC robotlarını ödünç vererek yardım sağlamaya karar verdik," diyor Duchoslav. Aynı zamanda bu projeyi, Çek şirketlerine meydan okuma koşullar veya şartlar ne olursa olsun otomasyon ve roboti̇zasyon sayesinde rekabetçi bir şekilde üretim yapmanın mümkün olduğunu göstermek için bir fırsat olarak düşündük. Toplamda beş FANUC robotu, aralarında popüler LR Mate 200𝑖D/7L endüstri̇yel robotun da bulunduğu SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde yer aldı. Beş robottan ikisi, FANUC CR-7𝑖A/L de dahil olmak üzere işbirlikçi modellerdir. Birlikte düşünme ve sinerjik, işbirlikçi bir yaklaşımla, otomatik hücrenin gerçekleştirilmesi sadece 14 gün sürdü.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.

"Şirketler arası işbirliği sayesinde benzersiz bir robotik çalışma alanı ortaya çıktı," diye onaylıyor Lukáš Zavadil, "FANUC robotları virüsün personel arasında yayılma riskini azaltırken aynı zamanda zor zamanlarda koruyucu filtre üretimimizi artırdı." Aslında, FANUC robotlarının yardımıyla SIGMA Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ndeki üretim verimi üçte iki oranında (f) arttı.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.

Zavadil, "Sonuç olarak, Çek Cumhuriyeti'nin hastaneler, işyerleri ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere entegre kurtarma ağı için koruyucu ekipman tedarikini sürdürmek mümkün oldu" diyor. "ACAM Solution'ın yaklaşımından son derece memnun kaldım ve bu önemli projedeki teknoloji ortaklarına özellikle minnettarım."

Bortlik sözlerini şöyle tamamlıyor: "Bu projenin ayırt edici özelliği, ACAM Solution'dan harika teknisyenlerden ve en kaliteli tedarikçilerden oluşan bir ekibin iyi bir amaç için rekor sürede bir araya gelmeyi başarmasıydı."

İlham Alın

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robotları Maske Üreticisinin Zorlukların Üstesinden Gelmesine Yardımcı Oluyor

Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Kozmetik

Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor

Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı

Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.