/
FANUC ROBODRILL Döner Tablalar
FANUC ROBODRILL Döner Tablalar
Paylaş
FANUC ROBODRILL Döner Tablalar, çok taraflı işleme için vazgeçilmez bir eklentidir. Bu DDR döner tablalar, olağanüstü hız ve hassasiyet sağlayan doğrudan tahrik mekanizması sunar. Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, bakım maliyetlerini azaltır ve rakipsiz bir fiyat-performans oranı sunar. FANUC ROBODRILL Döner Tablalar ile işleme yeteneklerinizi artırın ve yeni bir performans ve verimlilik düzeyini deneyimleyin.
- Temel Avantajlar
- Modeller
- Seçenekler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Olağanüstü Hassasiyet
FANUC ROBODRILL Döner Tablalar, eşsiz hassasiyet sunarak en karmaşık işleme görevlerinin bile kusursuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.
Azaltılmış Bakım Maliyetleri
Bu döner tablalar aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, bu da arıza süresini en aza indirir ve bakım masraflarını düşürür, böylece üreticiler için uygun maliyetli bir seçimdir.
Paranızın Karşılığı Üstün Değer
Doğrudan tahrik mekanizması, olağanüstü performansı ve sağlamlığı ile FANUC ROBODRILL Döner Tablalar, rakipsiz bir değer sunarak, bütçenizi zorlamadan üretkenliği artırır.
Modeller
İşletmeniz İçin Doğru Çözüm
DDR𝑖B
Doğrudan sürücü motoru ve artırılmış rijitliği ile geliştirilmiş FANUC ROBODRILL DDR𝑖B, ROBODRILL makineniz için ideal ek eksen olarak sorunsuz bir şekilde entegre olur. Sadece 0,55 saniyede (kilit açma ve kilitleme dahil) yıldırım hızında indeksleme ve 700 Nm'lik etkileyici kilit torku gibi avantajlardan yararlanın. Olağanüstü hassasiyeti ve güvenilirliği ile DDR𝑖B, yatırımınız için benzersiz bir değer sunar.
DDR-T𝑖B
FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B'yi keşfedin – 200 kg ağırlığa kadar parçaları kolaylıkla işleyebilmenizi sağlayan çözümünüz. Özel uygulama gereksinimlerinize bağlı olarak, ROBODRILL'inizi DDR döner tabla, destek mili ve L braketleri ile birlikte DDR-T trunnion sistemi ile donatabiliriz. Bu sistemin artırılmış rijitliği, daha da yüksek işleme hassasiyeti sağlar ve kullanıma başlamak için sadece bir sabitleme plakası eklemek yeterlidir. Ayrıca, DDR-T𝑖B'nin akıllı tasarımı, X eksen hareketinin 3 eksen konfigürasyonuyla tutarlı kalmasını sağlar. Üstelik, 1100 Nm'lik muazzam sıkıştırma torku ile ağır işleme ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.
DDR-HS𝑖B
FANUC DDR-HS𝑖B döner tabla ile yüksek hız ve yüksek hassasiyetli tornalama gücünü deneyimleyin. FANUC CNC'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan DDR-HS𝑖B, tornalama işlevlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarır. Eşsiz indeksleme hassasiyeti, DDR𝑖B modeliyle aynı seviyede güçlü sıkıştırma kuvveti ve iş yükünüze göre otomatik servo parametre ayarı ile kullanıcı dostu kurulum süreci elde edin.
Seçenekler
DDR için Otomatik Sıkıştırma/Çıkarma Fonksiyonu
DDR için otomatik kenetleme/kenetleme açma işlevi, işleme sürecine birçok avantaj sağlar.
Bu özellik, konumlandırma komutu verildiğinde DDR'yi otomatik olarak kenetlemeyi açar ve DDR indeksleme tamamlandığında kenetlemeyi tekrar yapar. Hatta, diğer eksenlerin çakışan kenetleme ve eşzamanlı konumlandırma hareketlerine de olanak tanır.
DDR-T – DDR'li Trunnion sistemi
Son derece rijit DDR-T çoklu mil sistemi, DDR döner tabla ile kuyruk desteği ve L braketlerinin avantajlarını bir araya getirir. Bu gelişmiş tasarım rijiti artırarak daha yüksek işleme hassasiyeti elde etmenizi sağlar.
Bu yenilikçi çözüm, çevrim sürelerini kısaltmak, verimliliği artırmak ve dönüş konumlandırma gereksinimlerini verimli bir şekilde karşılamak için tasarlanmıştır.
Zahmetsiz Fikstür Plakası Entegrasyonu
Hassas işleme kalitenizi artırmak için tek yapmanız gereken bir sabitleme plakası eklemek. DDR-T'nin pratik tasarımı, mevcut X eksen hareketinizin 3 eksenli tasarımla uyumlu kalmasını sağlayarak entegrasyon sürecini sorunsuz hale getirir.
Döner Bağlantı (DDR𝑖B Tarafı)
DDR𝑖B tarafındaki döner bağlantı ile kurulumunuzun çok yönlülüğünü artırın.
Döner Bağlantı (Kuyruk Destek Tarafı)
Arka destek tarafındaki döner bağlantı ile işleme kapasitenizi daha da optimize edin.