Універсальна обробка для будь-яких потреб

Універсальні верстати FANUC ROBODRILL, як стандартні, так і удосконалені, здатні виконувати широкий спектр обробних операцій і постачаються з короткою, стандартною чи подовженою базою. Серія ROBODRILL’ ідеально підходить як для масового виробництва з великими обсягами, так і для дрібносерійного, наприклад виготовлення форм та інструментів. Вона вдало поєднує міцну конструкцію, багатофункціональність і точність, що забезпечує підвищення виробітку й найвищу точність вертикальної обробки.

Стандартна версія

Стандартна версія ROBODRILL α-DiB Plus забезпечує швидку та високоякісну універсальну обробку. З кількома варіантами шпинделів вона найкраще підходить для стандартних застосувань. Ця модель забезпечує виняткову повторюваність та ідеально підходить для високошвидкісного свердління, розточування та нарізання різьби в галузі механічної обробки й медицини. 

Переваги стандартних моделей:

  • жорстка конструкція та міцний литий поперечний стіл;
  • просте обслуговування завдяки прямому доступу до всіх компонентів;
  • легка експлуатація завдяки швидкому, простому та інтуїтивно зрозумілому налаштуванню параметрів;
  • нова максимально зручна панель iHMI для повного планування обслуговування;
  • прості інструкції спеціалізованого екрана обслуговування, що забезпечують швидке відновлення, якщо, наприклад, нульові точки губляться через помилки оператора;
  • завчасне виявлення проблем завдяки інтегрованій системі завчасного попередження, що забезпечує підвищений контроль якості;
  • система централізованої подачі охолоджувача під тиском 70 бар для безетапного свердління глибоких отворів малого діаметра;
  • гнучкість у будь-який час завдяки широкому спектру компонентів (зокрема, поворотним і похилим столам), що дає змогу задовольнити будь-які потреби.

Удосконалена версія

Удосконалені моделі Advanced ROBODRILL α-DiB5 ADV призначені для надсучасної високошвидкісної обробки та встановлюють нові стандарти продуктивності в своєму класі. Вони забезпечують надзвичайну точність і повторюваність, ідеально підходять для тривалих повністю автоматизованих виробничих циклів і є універсальною альтернативою великим верстатам.  

На додаток до стандартних удосконалені моделі мають наступні переваги:

  • зміна інструменту за 0,7 секунди, що забезпечує надшвидкі цикли;
  • можливість переміщення багатоступінчастих інструментів вагою до 4 кг;
  • ширина 400 мм по осі Z для обробки більших деталей і зменшення перешкод між інструментами та заготовками.

Заготовки більшого розміру

Збільшений до 500 мм хід осі Y дає змогу працювати з ширшим діапазоном способів застосування, відкриваючи нові можливості для ваших проєктів з обробки.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Максимальна продуктивність обробки дрібних деталей

Ідеальне рішення для високоточних операцій на обмеженій площі. Ця модель з укороченою рамою й багатофункціональним шпинделем може затискати кілька деталей водночас залежно від їх розміру, а тому стане чудовим рішенням з обробки для годинникарів, ювелірів, виробників електроніки тощо.

Завантажити характеристики стандартної версії

Завантажити вдосконалену версію паспорта виробу

α D21MiB5 Plus / α D21MiB5ADV Plus

Універсальний вертикальний обробний центр із відмінними характеристиками

Обладнані стандартною базою, моделі α D21MiB5 Plus – це надзвичайно багатофункціональні верстати, які забезпечують високу продуктивність під час виконання численних типів завдань із фрезерування та свердління з максимальними вимогами до точності, універсальності й надійності. Завдяки багатокомпонентному затискачу їх дуже легко налаштовувати.

Завантажити характеристики стандартної версії

Завантажити вдосконалену версію паспорта виробу

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Завжди максимальна гнучкість обробки

Найбільша в лінійці модель Robodrill поєднує переваги невеликих верстатів із різноманітними варіантами затискачів. Ідеально підходить для обробки габаритних деталей, наприклад в автомобільній і аерокосмічній галузях.

Завантажити характеристики стандартної версії 

Завантажити вдосконалену версію паспорта виробу

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Ознайомтеся з моделлю ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, розробленою для максимальної продуктивності.

Верстат охоплює широкий діапазон завдань, чудово справляючись з великими заготовками, такими як деталі для електромобілів, завдяки збільшеному ходу осі Y (500 мм) і збільшеному розміру стола. Він прискорює свердління та нарізання різьблення завдяки швидкому прискоренню по осі Z (2,2 G) та швидкості переміщення (60 м/хв). Завдяки можливості застосування 28 інструментів та їхній швидкій зміні, верстат є універсальним та ефективним. Крім того, продуктивність підвищують його ергономічний дизайн та оптимальне керування. Перейдіть на інший рівень обробки завдяки ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

ЗАВАНТАЖИТИ РЕКЛАМНУ ЛИСТІВКУ