Доступ до навігації

Безперервна продуктивність

Ще ефективніше перекладання

У сучасному виробництві об’єкти потрібно перекладати завжди швидко, точно та спритно. І тоді як люди не здатні витримувати цей темп, роботи швидко перекладають будь-яку продукцію (від сирних паличок і випічки різноманітних форм до змішаних палет) зі стабільною швидкістю та без перерв. Більш того, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна скоординувати кількох роботів на конвеєрі, щоб перекладати й пакувати до 2000 об’єктів на хвилину. Така автоматизація не лише зменшує витрати порівняно з ручною працею, а й заощаджує цінний виробничий час.

Зверніться до нас просто зараз!

Швидше й краще перекладання

Переконливі приклади інтелектуального перекладання й пакування

Перекладання 2000 деталей за хвилину за допомогою 10 роботів і вдосконаленого програмного забезпечення

Економне програмне забезпечення для відстеження черги забезпечує оптимальне рішення для контролю за одним або кількома роботами чи візуального спостереження, наприклад, на сортувальних лініях. За допомогою цих перевірених інструментів початківці та фахівці можуть створювати стандартні конфігурації або налаштовувати власні схеми. Такі рішення легко й просто настроювати за допомогою технології plug & play, ними легко керувати через зовнішній пульт, і вони не потребують TP-програмування.