ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C
Paylaş
Karşınızda ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - her şeyi yapabilen çok yönlü makine.. Bu makine, çok çeşitli işleme görevleri için başvurabileceğiniz bir çözümdür. İster mikro işleme, ister karmaşık bileşenler veya daha büyük projeler olsun, 𝛼-C600𝑖C hepsinde mükemmeldir. Eşsiz hassasiyeti ve uyarlanabilirliği ile çok yönlülüğün önemli olduğu havacılık ve otomotiv gibi sektörler için mükemmel bir seçimdir. ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C ile işleme ihtiyaçlarınız için en üst düzey çok yönlü makineyi keşfedin.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Haidlmair
FANUC ROBOCUT Makineleri, Önde Gelen Kalıp Üreticisinin Başarısını Destekliyor
Üst düzey bir enjeksiyon kalıbı uzmanı olan Haidlmair, iki FANUC ROBOCUT Tel Erozyon Makinesine daha yatırım yaparak onlarca yıllık ortaklığını ve hassasiyet mirasını sürdürdü.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Tel Erozyon
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Karmaşık İşleme
FANUC'un Son Teknoloji Karmaşık İşleme Çözümleri ile Havacılık ve Uzay Üretim Süreçlerini Optimize Edin!
Medikal Endüstri için Karmaşık İşleme
FANUC Teknolojisi ile Medikal Üretimde Mükemmellik!