Skip to main content
The core braze function prevents cores from dropping out and damaging the machine. Easy to setup and operate on the CNC screen, it allows you to improve your planning and extend unmanned machining hours. Stitch points are set on the machine’s CNC without the need for pre-programming. Used in combination with the re-threading in the wire path function, FANUC's CORE STITCH is the ideal solution for long lasting unmanned machining and multi-workpiece cutting processes. When the job is done you simply knock out the cores manually. It is also possible to remotely program stitch points using intuitive ROBOCUT CAMi software via your desktop.

ROBOCUT CORE STITCH Fonksiyonu

Core Stitch işlevi, ROBOCUT ile kesintisiz insansız çalışma için anahtar rol oynar. Bu yenilikçi özellik, işleme sürecinizi iyileştirmek için bir dizi avantaj sunar.

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.