Elektrikli Araçlar
Ortaya Çıkan Talebi Karşılamaya Hazır
Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte bu araçların ve bataryalarının otomatik üretimine olan talep de artmaktadır. FANUC, çoğu otomotiv şirketinin otomatik üretimde en iyisi için başvurduğu şirkettir. Bu sektörde güçlü ve kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz ve elektrikli araç pazarında öncülük ediyoruz.
İster düz ister silindirik pillerle çalışsın, FANUC otomasyonu hem pil hücresi üretimi hem de pil paketi montajı için gereken çeşitli görevlerde mükemmeldir. Bu, montaj, dağıtım, vidalama gibi temel süreçleri ve özellikle lityum iyon pil paketlerinin üretiminde elektrikli araç pillerinin modüler montajı için gerekli uygulamaları içerir.
Ayrıca FANUC'un uzmanlığı, geniş gelişmiş ürün yelpazemizi kullanarak elektrikli araç parçalarının hassas bir şekilde işlenmesini de içerecek şekilde pil üretiminin ötesine uzanmaktadır.
Her EV Uygulaması için Doğru Otomasyon Çözümü
Pil Hücresi Üretimi
Pil hücresi üretimi temiz ve kuru bir ortam gerektirir, çünkü hücre içindeki su ciddi kalite kayıplarına ve güvenlik riskine yol açar. Hem temiz ve kuru bir ortamda montaj uygulamalarını hem de pil oluşum aşamasına özgü uygulamaları gerçekleştirmeye uygun robot yelpazemizi keşfedin. Ayrıca FANUC, ihtiyaç duyulan tüm bileşenler için işleme çözümleri sunar.
Batarya Paketi ve Modül Üretimi
EV lityum iyon bataryaların imalatı, montajı ve üretimi, ürünü tek tek hücrelerden batarya modüllerine ve paketlerine dönüştürmek için çeşitli otomasyon süreçleri gerektirir. FANUC'un geniş ürün yelpazesi, elektrikli araç aküsü üreticilerine, üreticilerin ICE üretiminin başlangıcından bu yana FANUC'a güvendiği güç ve hassasiyet ile süreçlerini optimize etme esnekliği sağlayacaktır.
Elektrikli Araç Tahrik Grubu Üretimi ve Motor Montajı
Perde arkasında FANUC motorları ve sürücüleri, motor üretim ve montaj sürecindeki makinelere, frezelere ve hareket kontrol cihazlarına güç sağlar. FANUC robotları ve CNC ekipmanı ortak bir platformu paylaşır; bu da birlikte entegrasyonu hızlı ve kolay hale getirir.
Araç Parçaları Üretimi
En geniş robot yelpazesine ek olarak FANUC, otomotiv bileşenlerinin ve fabrika takımlarının üretimine adanmış yüksek sınıf CNC'ler ve makineler sunar. İster delme, frezeleme, kılavuz çekme, delik delme, karmaşık işleme veya EDM tel kesme olsun, FANUC'un döngü sürenizi iyileştirmek ve verimi artırmak için bir çözümü vardır. Son derece güvenilir ve üstün doğruluk için tasarlanmış olan FANUC ürünleri, çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere özelleştirilebilir.
Diğer Sektörler için Çözümlerimiz
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon Endüstrileri - FANUC, otomasyon meydan okumalarını çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.