M-710iD/50M

Viacúčelový robot so širokým rozsahom

Šesťosový robot M-710iD/50M s užitočným zaťažením 50 kg a jedinečným zakriveným ramenom J2 je navrhnutý tak, aby znižoval riziká rušenia a kolízie. Tento model si zachováva osvedčenú konštrukciu M-710, optimalizovanú z hľadiska hmotnosti a účinnosti užitočného zaťaženia. Jeho úplne uzavretá konštrukcia so zvýšenou nosnosťou a nákladovou efektívnosťou ponúka robustnú ochranu pred vodou a prachom, čím chráni kritické komponenty, ako sú reduktory a káble, a je tak všestrannou a spoľahlivou voľbou pre rôzne priemyselné aplikácie.

POČET OSÍ

6

DOSAH

2606mm

NOSNOSŤ

50kg

STIAHNUŤ DATASHEET

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Získajte viac z vášho priemyselného robota so zákazkovým príslušenstvom FANUC a voliteľným softvérom, ako napríklad SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Urobte váš robot inteligentnejším a schopným sám zlepšovať produktivitu pomocou jedinečného ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné funkcie videnia FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii pokročilej technológie s ovládačom FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Nájdite náš špecializovaný rad riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze