S výsledkami svetovej triedy , môže teraz hrdo prezentovať najsilnejší FANUC robota k dispozícii na trhu.
M-2000iA/1700L mení koncept gravitácie a automatizácie, ako ich poznáme. Vďaka užitočnému zaťaženiu 1,7 t a zdvihu 6,2 m skutočne poskytuje maximálnu flexibilitu pri operáciách s veľkými a ťažkými objektmi. Tento robot, ktorý je schopný bez problémov zdvihnúť a pozíciovať v rámci svojho pracovného priestoru celé vozidlo, bol navrhnutý na zlepšenie pracovných postupov, zvýšenie efektívnosti a na redukciu vašich nákladov na automatizáciu!
- Maximálny dosah
M-2000iA/1700L má dosah takmer 4,7 m. V kombinácii so silným zápästím s krytím IP67 je model 1700L vďaka tomuto pracovnému priestoru ideálnou voľbou pre operácie vyžadujúce maximálnu voľnosť ovládania.
- Vysoko flexibilný
Zvýšená kapacita nosnosti tohto modelu ho robí výborným riešením na zavedenie flexibility do manipulácie s ťažkým materiálom. Automatizácia týchto oblastí vám umožňuje znížiť prevádzkové náklady, skrátiť časy cyklov a dramaticky znížiť riziko poškodenia výrobného materiálu.
- Svižný dvíhač ťažkých váh
Vďaka kombinácii rozsiahleho pracovného priestoru a flexibility šiestich kĺbov sa M-2000iA/1700L môže hýbať a umiestňovať objekty v rámci širokej pracovnej oblasti a s vysokou úrovňou presnosti.
Zažite novú úroveň automatizácie s M-2000iA/1700L!