Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖S-A

The high-end CNC with 5 contour-controlled axis. Balanced performance for advanced machining. The 502𝑖S-A CNC offers advanced 5-axis functionality in a compact, cost-effective design, making it ideal for moderately complex, mid-range machines. Designed to meet the precision and efficiency demands of the mould and die, automotive and general engineering sectors, it enables manufacturers and users to achieve high-quality results with streamlined control.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
26 / 12
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. počet ovládaných dráh
4

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5-axis capability & precision

Supports simultaneous 5-axis machining, enabling high-accuracy production of complex parts with reduced setups and improved surface quality.
Icon for Miscellaneous - cost of operation. SVG

Industry versatility & application fit

Ideal for mold & die, automotive, and general engineering, offering reliable performance across a wide range of mid-complexity manufacturing environments.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Compact design & powerful control

Combines a space-saving footprint with robust CNC functionality, delivering efficient cycle times and advanced control for mid-range machines.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

Kontrola osí
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
26 / 12
Max. počet posuvných osí celkom / na dráhu
26/12
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. súčasne riadené osi na dráhu
5
Max. počet ovládaných dráh
4
Typ inštalácie
Verzia LCD
Áno
Samostatná verzia
Áno
Prevádzkové jednotky
LCD panel
Áno
PC front-end
Áno
Dotykové systémy
Áno
Ručná ovládacie jednotka
Áno
Ovládací panel stroja
Áno
Funkcie PMC
Max. počet I/O
6144
Max. počet I/O-Link
3
Max. počet kanálov PMC
5
Maximálny počet krokov
-
Blokovacia funkcia
Áno
CNC funkcie
3D kontrola interferencie
Áno
Dvojitá kontrola bezpečnosti
Áno
Inteligentné riadenie stroja
Áno
Reštart programu
Áno
Rýchly reštart programu
Áno
Nano interpolácia
Áno
Nano vyhladzovanie
Áno
Technológia jemného povrchu
Áno
AI pokročilý náhľad
Áno
AI kontrola obrysu
Áno
Exekútor makier
Áno
Obrázok FANUC
Áno
FOCAS
Áno
5-osová funkcia
Naklonená pracovná rovina
Áno
Ovládanie stredu nástroja
Áno
Plynulé simultánne 5-osové obrábanie
Áno
Kompenzácia chyby
Kompenzácia chyby
Áno
Kompenzácia objemovej chyby
Áno
Tool functions
Funkcie nástroja
Áno
Systém správy nástrojov
Áno
3-D kompenzácia nástroja
Áno
Technológie
Frézovanie
Áno
Sústruženie
Áno
Brúsenie
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.

Objavte sériu produktov

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Series

Tieto výkonné zariadenia sú navrhnuté tak, aby spĺňali dopyt modernej výroby, a ponúkajú bezkonkurenčnú riadiacu technológiu, prispôsobiteľné funkcie a bezproblémové pripojenie. Preskúmajte náš rad 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus teraz!

Inšpirujte sa