The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Ta stroj je znan po svoji vsestranskosti in natančnosti ter je temeljni kamen v medicini, avtomobilski industriji in tehničnih sektorjih oblikovanja. Z naprednimi zmogljivostmi večkomponentnega oblikovanja 2K zagotavlja izjemne rezultate ter učinkovitost in zanesljivost v vsakem proizvodnem ciklu. Model 𝛼-S250𝑖B, ki mu zaupajo proizvajalci, je dokaz inovativnosti in odličnosti tehnologije brizganja.
Tonaža
2500 kN | 250 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
710x635 mm
Premer vijaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
Double toggle
Tonaža
2500 kN | 250 tonf
Tonaža (povečana)
3000 kN | 300 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
650-300 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
750-300 mm
Pritrdilni hod
600 mm
Premer pritrdilnega obroča
160 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
710x635 mm
Velikost plošče, H×V
1030x960 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Premična-Nepremična
Hod izmetača
200 mm
Največja izmetalna sila
80 kN | 8.0 tonf
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Hod vbrizga (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Največji volumen vbrizga (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Sila dotika šobe
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
50 kN | 5.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
3
4
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
280 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Največja hitrost vbrizga (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
12.5 | - t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Največja hitrost vbrizga (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
12.5 | - t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Obrat za brizganje oblikuje svojo prihodnost s podjetjem FANUC

Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.