The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Ta stroj, ki je bil zasnovan za odličnost v podjetjih za povezovanje, avtomobilski industriji, proizvodnji elektronike, medicinskih pripomočkov in potrošniškega blaga, je temelj učinkovitih postopkov brizganja. Znan je po tem, da lahko obdeluje materiale iz tekočega silikonskega kavčuka (LSR), zato je prednostna izbira za vsestranske aplikacije, zaradi česar je priljubljena izbira v različnih panogah.
Tonaža
1300 kN | 130 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
530x530 mm
Premer vijaka (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
5 Point double toggle
Tonaža
1300 kN | 130 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
570-200 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
670-200 mm
Pritrdilni hod
400 mm
Premer pritrdilnega obroča
125 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
530x530 mm
Velikost plošče, H×V
730x730 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Premična-Nepremična
Hod izmetača
100 mm
Največja izmetalna sila
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
26
28
32
36
40
Hod vbrizga (mm)
95
95
128
144
144
Največji volumen vbrizga (cm³)
50
58
103
147
181
Sila dotika šobe
15 kN | 1.5 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
30 kN | 3.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
200
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Največja hitrost vbrizga (cm³)
106
123
160
203
251
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
340
320
270
220
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
4.9 | - t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
200 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Največja hitrost vbrizga (cm³)
-
-
160
203
251
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
-
-
270
220
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
4.9 | - t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Največja hitrost vbrizga (cm³)
185
215
281
356
439
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
340
320
270
220
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
4.9 | - t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Obrat za brizganje oblikuje svojo prihodnost s podjetjem FANUC

Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.