Viteza întâlnește precizia

Oferind nivelul următor de viteză și precizie, roboții FANUC SCARA sunt ideali pentru aplicațiile de asamblare, preluare și plasare, inspecție și ambalare. În funcție de nevoile dvs., roboții FANUC SCARA sunt disponibili cu capacități de încărcare de 3 kg, 6 kg sau 12 kg. Toți roboții FANUC SCARA acționează la 360° și ca urmare a designului cu montare pe postament, ocupă puțin loc, având o amprentă mică la sol. Serviciile integrate previn riscul de agățare.

Când este un robot SCARA alegerea dvs. corectă?

Ținând cont de viteza și repetabilitatea lor, roboții FANUC SCARA oferă o modalitate excelentă de creștere a productivității la operațiunile de preluare și plasare sau de asamblare. Aflați de aici când un robot SCARA crește eficiența aplicației dvs.

AFLAȚI MAI MULTE

Software iRProgrammer

  • interfață nouă pentru configurarea robotului, comandă prin impulsuri a robotului și calibrare și programare simple
  • platformă independentă: programare rapidă pe bază de browser prin intermediul tabletei sau PC-ului (de ex. Chrome, Safari etc.)
  • Cutie de control pentru calibrare opțională

Noul controler R-30iB Compact Plus

  • controler universal cu aprobare CE/NTRL
  • configurare simplă, acces ușor și design compact, cu greutate redusă
  • caracteristicile ingenioase precum iRVision, iRPickTool, detectarea solicitării mecanice, monitorizarea transportorului și altele sunt disponibile sub formă de opțiune integrată

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE