Robot SCARA SR-6iA/C



FANUC SR-6iA -C este o soluție excelentă pentru aplicațiile de manipulare, preluare și plasare, precum și ambalare care necesită o capacitate de încărcare de până la 6 kg.

Acest robot SCARA are un strat acoperitor epoxidic alb, este lubrifiat cu lubrifiant de uz alimentar și are Clasa 5 ISO, ceea ce îl face perfect potrivit pentru industria alimentară și pentru camerele cu atmosferă controlată, oferind în același timp viteză și precizie cu rază totală de acțiune la 360°.

AXE ROBOT

4

RAZA DE ACȚIUNE

650 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

6 kg



Descărcare pliant

Do you need less payload?

Discover FANUC SR-3iA/C

  • Payload: 3 kg
  • Reach: 400 mm
  • Stroke: 200 mm
LEARN MORE