Robot SCARA SR-3iA/C



SR-3iA/C are un strat acoperitor epoxidic alb, este lubrifiat cu lubrifiant alimentar și respectă Clasa 5 ISO, ceea ce îl face perfect potrivit pentru aplicații în camere cu atmosferă controlată și în industria alimentară.

La fel ca și ceilalți roboți FANUC SCARA, acest model oferă viteză și precizie cu rază totală de acțiune la 360°. Designul cu masă redusă a postamentului și serviciile integrate minimizează riscul de interferență cu dispozitivele periferice.

AXE ROBOT

4

RAZA DE ACȚIUNE

400 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

3 kg



Descărcare pliant

Aveți nevoie de o capacitate de încărcare mai mare?

Descoperiți FANUC SR-6iA/C

  • Capacitate de încărcare: 6 kg
  • Raza de acțiune: 650 mm
  • Cursă: 210 mm
Aflați mai multe