The flagship CNC with 24 contour controlled axis. Precision crafted for excellence. Designed for the most demanding applications, the 501𝑖S-A CNC controller delivers exceptional precision and control for multi-tasking machines, 5-axis machining centers and advanced automation systems. Designed to meet the rigorous standards of aerospace, medical and high-precision industries, it supports ultra multi-path and multi-axis configurations, enabling simultaneous control of up to 24 contour axes. This makes it the perfect solution for complex, high-end machining environments where performance and reliability are critical.
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
96 / 24
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
24/4
Număr maxim de traiectorii controlate
15
Repere
Specificații
Documente
Software
Serie
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Service First
Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
24/4
Număr maxim de axe controlate simultan pe traiectorie
24
Număr maxim de traiectorii controlate
15
Tip de instalare
Versiune LCD
Da
Versiune autonomă
Da
Unități de operare
Panou LCD
Da
Front-end PC
Da
Sisteme tactile
Da
Unitate de control portabilă
Da
Panou operator mașină
Da
Funcții PMC
Număr maxim de I/O
6144
Număr maxim de I/O-Link
3
Număr maxim de canale PMC
5
Număr maxim de pași
0
Funcție bloc
Da
Funcții CNC
Verificare interferențe 3D
Da
Dual Check Safety
Da
Control inteligent al mașinii
Da
Program Restart
Da
Repornire rapidă program
Da
Interpolare nano
Da
Netezire nano
Da
Tehnologie de finisare a suprafețelor
Da
Previzualizare avansată AI
Da
Control contur AI
Da
Macro Executor
Da
FANUC Imagine
Da
FOCAS
Da
Compensare erori
Compensare erori
Da
Compensare eroare volumetrică
Da
Funcție 5 axe
Plan de lucru înclinat
Da
Controlul punctului central al sculei
Da
Prelucrare simultană și uniformă pe 5 axe
Da
Tool functions
Funcții scule
Da
Sistem de gestionare a sculelor
Da
Compensare scule 3D
Da
Tehnologii
Frezare
Da
Rotire
Da
Rectificare
Da
5 axe
Da
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul decizional și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Stimulați-vă operațiunile CNC! Conectați-vă cu ușurință la mașina dumneavoastră CNC prin Ethernet sau fibră optică. Personalizați funcțiile, modificați programele macro și bucurați-vă de acces intuitiv la instrumentele CNC avansate.
Personalizarea ecranului - FANUC PICTURE
Personalizați fără probleme interfața operatorului și ecranele HMI pentru sarcini complexe. Personalizarea de neegalat, interfețele îmbunătățite, funcționarea fără probleme și panourile de control personalizate asigură o experiență de top pentru utilizator.
Instrumente de configurare - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool,...
Îmbunătățiți eficiența operațiunilor dvs. industriale cu instrumentele noastre. Simplificați programarea, personalizați sistemele și realizați setări eficiente și precise pentru o productivitate sporită.
SERVO GUIDE
Stimulați automatizarea cu ajutorul tehnologiei servo de ultimă generație. Experimentați precizia, integrarea fără probleme și performanța optimă. Durabile, eficiente din punct de vedere energetic, cu
Selectați cu ușurință motoarele și amplificatoarele folosind FANUC Servo Sizer. Introduceți specificațiile și condițiile de funcționare pentru recomandări optime de motoare și amplificatoare. Gratuit și ușor de utilizat.
Serie
Descoperiți seria de produse
30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Seria Plus
Proiectate pentru a răspunde cerințelor producției moderne, aceste centrale oferă o tehnologie de control de neegalat, funcționalitate personalizabilă și conectivitate fără întreruperi. Explorați acum seria noastră 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus!
Frezarea CNC este un proces de prelucrare care utilizează unelte de tăiere rotative controlate de calculator pentru a îndepărta materialul de pe o piesă de prelucrat pentru a crea o formă dorită. Este utilizat pe scară largă pentru a produce piese de precizie cu geometrii complexe. Procesul implică fixarea piesei de prelucrat pe o masă mobilă și utilizarea diferitelor unelte pentru a tăia, găuri și modela materialul pe baza instrucțiunilor programate.
Rectificarea este un proces de prelucrare de precizie care utilizează o roată abrazivă ca unealtă de tăiere pentru a îndepărta materialul de pe o piesă. Se obțin finisaje fine și dimensiuni exacte, în special pe materiale dure. Procesul implică o roată abrazivă rotativă care rade materialul pentru a obține forma și dimensiunea dorite și este esențial pentru crearea de suprafețe plane, cilindrice sau conice în producția modernă.
Strunjirea CNC este un proces de prelucrare în care o unealtă de tăiere îndepărtează materialul de pe o piesă de prelucrat rotativă pentru a crea forme cilindrice precise. Este ideal pentru producerea de piese cu geometrii complexe și toleranțe strânse. Pentru a maximiza producția centrului de strunjire sau a strungului dumneavoastră, este esențial să aveți un CNC bun, capabil să gestioneze și să optimizeze o serie întreagă de procese de strunjire. În plus față de maximizarea productivității, un CNC bun vă va oferi, de asemenea, flexibilitatea de a reduce timpii de producție pentru loturile mici.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Mașinile CNC cu 5 axe implică mișcarea simultană de-a lungul a cinci axe - trei liniare (X, Y, Z) și două rotative. Această capacitate permite crearea de piese complexe într-o singură configurație, îmbunătățind semnificativ precizia și eficiența. Prin deplasarea sculei de tăiere și a piesei de prelucrat de-a lungul acestor cinci axe diferite, CNC cu 5 axe poate produce forme foarte complicate și caracteristici detaliate.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.