Zwiększ produkcję i wydajność w swoim zakładzie przemysłu spożywczego poprzez automatyzację procesów produkcyjnych.

Automatyzacja zakładów przemysłu spożywczego to zadanie łatwiejsze, niż myślisz. Firma FANUC oferuje inteligentne rozwiązania zwiększające produktywność niezależnie od skali Twojej’ działalności. Nasze świetne produkty i łatwe rozwiązania typu „plug and play” pozwalają łatwo i w przystępnej cenie zautomatyzować cały łańcuch produkcji.
Szczególnie automatyzacja przetwarzania żywności zapewnia systematycznie lepszą jakość, skraca czasy wybierania i obróbki oraz zwiększa produkcję przez przyspieszenie procesów pakowania. Wynik netto to niższe koszty i większa konkurencyjność. Ponadto inteligentna, specjalistyczna automatyzacja pozwala elastycznie reagować na dzisiejszą dynamikę konkurencyjnego rynku i stale zmieniające się wymagania przemysłu spożywczego.
Inteligentne rozwiązania firmy FANUC tworzą wartość dodaną na każdym etapie procesu wytwarzania artykułów spożywczych. Z pełnym zaangażowaniem wspieramy każdą fazę produkcji — początek linii, przetwarzanie, wybieranie, obsługę i zastosowania na końcu linii.

Zapytaj nas już teraz o możliwość automatyzacji Twoich procesów produkcyjnych!

Automatyzacja początku linii

Zoptymalizuj swój łańcuch wartości od samego początku procesu produkcyjnego, wykorzystując rozwiązania automatyzacji początku linii firmy FANUC. Niezależnie od tego, czy chodzi o depaletyzowanie, ładowanie, zaopatrywanie linii czy nawet o termiczne formowanie opakowań przy użyciu wtryskarek, szereg zadań można łatwo zautomatyzować, co pomaga udoskonalić procesy produkcji i obniża koszty.

Roboty FANUC to prostota automatyzacji w zakładach przemysłu spożywczego:

„Automatyzacja jest prostsza, niż może się wydawać. Będziesz zaskoczony – mamy wielu klientów z sektora małych i średnich firm, którzy z sukcesem ulepszyli produkcję dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań. Chętnie pomożemy Ci postawić pierwsze kroki w automatyce”. Po prostu napisz do nas wiadomość e-mail lub zadzwoń
.

„Nasi międzynarodowi operatorzy celi paletowania odkryli, że niektórzy pracownicy mają problem przy nawigacji menu dotykowym, tak więc w krótkim okresie czasu Robotec opracował zmodyfikowany panel sterowania dla robota FANUC, który ograniczał opcje menu do etapów podstawowych, pozbywając się zbędnych kroków. Teraz panel sterowania był bardziej funkcjonalny, a nasi pracowni nie mieli już problemów z jego obsługą”. (Rudolf Roth, szef produkcji, Hero AG , Szwajcaria)

Automatyzacja końcówki linii

Automatyzując koniec linii produkcyjnej, zwiększasz swoją elastyczność, pozwalając szybko reagować na trendy i wyzwania związane z zapewnianiem inteligentnego i bezpiecznego pakowania, magazynowania i logistyki. Zawijanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzowanie wiąże się ze żmudną i powtarzalną pracą ręczną, a więc czymś, co łatwo może być wykonywane przez zautomatyzowane systemy oferujące optymalne i oszczędne rezultaty.

Myśl nieszablonowo

W FANUC myślimy kreatywnie dlatego jesteśmy ekspertami w obszarze rozwiązań automatyzacji. Pozwól się zainspirować innowacyjnymi rozwiązaniami, specjalnie zaprojektowanymi na potrzeby Twojej branży. Niezależnie od tego, jak wygląda obecna sytuacja, chętnie pokażemy Ci dosłownie każdy element linii produkcyjnej w przemyśle motoryzacyjnym, który można zautomatyzować.
Wiemy, co jest możliwie, ale myślimy także o tym, co niemożliwe.

Już teraz rozpocznij automatyzację!