Spełnienie najwyższych wymagań

Gdy czasami w grę wchodzi ludzkie życie, jakość, niezawodność i powtarzalność mają decydujące znaczenie w produkcji produktów medycznych. Bez względu na to, czy Twoja produkcja wymaga obróbki skrawaniem CNC, czy udziału robotów, zawsze obowiązują te same rygorystyczne standardy. Każde rozwiązanie FANUC, budowane wokół najbardziej niezawodnego na świecie układu CNC, jest projektowane specjalnie z myślą o spełnieniu tych wymagań poprzez zapewnienie maksymalnej precyzji i niewiarygodnie powtarzalnej dokładności. Co więcej, ponieważ z wytwarzaniem produktów medycznych często wiążą się dodatkowe trudności, np. problemy z gazami i lepkością wpływające na przezroczyste formowane elementy w przypadku formowania wtryskowego lub uszkodzenia drutów spowalniające produkcję instrumentów precyzyjnych przy użyciu wycinarek cienkodrutowych, firma FANUC opracowała rozmaite rozwiązania ukierunkowane właśnie na eliminację tych problemów. Gwarantuje to nie tylko najwyższy poziom powtarzalności, ale również krótszy czas cyklu, wyższą produktywność i niższe koszty operacyjne.

Zapytaj nas już teraz o możliwość automatyzacji Twoich procesów produkcyjnych!

FANUC to niezawodny ekspert

(Michael Leibold, kierownik techniczny, Leibold & Amann)

Optymalizacja od samego początku

Zoptymalizuj swój łańcuch wartości od samego początku procesu produkcyjnego, wykorzystując rozwiązania automatyzacji początku linii firmy FANUC. Depaletyzowanie, załadunek, zaopatrywanie linii, termiczne formowanie opakowań — wiele zadań w produkcji urządzeń dla branży medycznej można łatwo zautomatyzować. Respektując szczegółowe wymagania tych delikatnych produktów, dostarczamy indywidualne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo procesów.

„Do sterowania naszymi maszynami potrzebujemy systemów CNC i układów napędowych, które gwarantują wysoką wydajność i na których możemy polegać w stu procentach. Przez wszystkie lata naszej współpracy z FANUC te wymagania były dokładnie spełniane. Podobnie jak w przypadku naszego nowego rozwiązania MultiSwiss współpracowaliśmy na poziomie technicznym w duchu prawdziwego partnerstwa”.
(Lionel Perret, kierownik ds. produktów w firmie Tornos)

Obróbka o dużej precyzji

Wytwarzanie i obróbka zaawansowanych technicznie urządzeń medycznych stanowi wyzwanie dla każdego zakładu. Niezależnie od tego, czy chodzi o formowanie wtryskowe, obróbkę skrawaniem w, wycinanie drutowe, pobieranie i umieszczanie, sortowanie, pakowanie itd., dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania firmy FANUC, umożliwiają automatyzację niemal każdego procesu przemysłowego. Są wśród nich ekonomiczne systemy do wysoko precyzyjnej obróbki mikroproduktów, czy rozwiązania spełniające wymogi pracy w sterylnych warunkach i posiadające specjalne powłoki, itd. Nie trzeba dodawać, że rozwiązania te spełniają wymogi higieniczne oraz normy pracy w warunkach sterylnych.

Końcówka linii produkcyjnej to nie koniec sprawy.

Automatyzacja końcówki linii produkcyjnej oferuje nie tylko korzyści ekonomiczne, ale rozwiązuje również problemy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, ponieważ pracownicy nie muszą już podnosić ciężkich i potencjalnie niebezpiecznych części. Podobnie jest w przypadku zawijania, etykietowania, pakowania i paletyzowania. Wszystkie te zadania wymagają żmudnej i monotonnej pracy ręcznej, która łatwiej może być wykonywana przez bardziej wydajne systemy zautomatyzowane.

Myśl nieszablonowo

W FANUC myślimy kreatywnie, dlatego jesteśmy ekspertami w obszarze rozwiązań automatyzacji. Pozwól się zainspirować innowacyjnymi rozwiązaniami specjalnie zaprojektowanymi na potrzeby Twojej branży. Niezależnie od tego, jak wygląda obecna sytuacja, chętnie pokażemy Ci dokładnie, jak można zautomatyzować linie do produkcji blachy.

Wiemy, co jest możliwie, ale myślimy także o tym, co niemożliwe.

Rozpocznij automatyzację teraz!